メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

手元エアレギュレータ デジタル式 MARD

通常単価(税別)
7,000円
税込単価
7,700円
通常出荷日:8日目

ハンドスプレーガン用の手元レギュレータ【特長】軽量・コンパクト・現行品(MAR)と比較して約30%減の...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MARD
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

MARDの仕様・寸法情報

スプレーガン種類
スプレーガン用関連部品
接続口径
G1/4
使用流体
空気
使用可能圧力(Mpa)
0.02~1.1
種類詳細
デジタル式手元エアレギュレータ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
MARD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,000円
( 7,700円 )
8日目

詳細情報

基本情報

ハンドスプレーガン用の手元レギュレータ
【特長】
軽量・コンパクト
・現行品(MAR)と比較して約30%減の113gという軽量モデル
・スプレーガンの手元に付けても邪魔にならないコンパクトサイズ
・デジタル式のため、圧力調整が容易でかつ見やすい
空気使用量・圧力の安定
・ガン手元にレギュレータを装備する事により、コンプレッサのON-OFFロード間の圧力変動(0.2MPa程度)の影響を受けず、一定の圧力と空気使用量で塗装可能です
・トランスホーマ等を使用している場合でも、一つのトランスホーマより、複数のエア機器を使用している場合は他の機器のON-OFFにより、圧力と空気使用量が変動し、塗装条件が安定しないが、レギュレータを使用する事により一定の圧力と空気使用量で塗装可能です
空気量調節器との違い
・空気量調節器は、基本的にニードル機構を持ち、エアの通過する隙間を調節することにより、エア量を調節しています、したがって、圧力変動に対して、一定の隙間でエアが通過するため、エア量が変化する
・レギュレータは、ダイヤフラム機構により、元圧の変動に対し、一定圧力を保とうとするため、空気量の変化もなく、一定圧力での吹付けが可能となり、塗装条件が安定します
ボタン電池式
・0.02MPa以上の圧力を検知すると電源ON、0.02MPa以下で電源OFFの安心設計です
・通電状態が継続すると約2週間程度で電源が切れます(24H×14日=336H ※8H/日=42日)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手元エアレギュレータ デジタル式 MARDの型番MARDのページです。 型番MARDに関する仕様情報を記載しております。
手元エアレギュレータ デジタル式 MARDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手元エアレギュレータ デジタル式 MARD
かくはんカップ重力式
多彩ガン専用重力カップHS
重力カップ
洗浄ガン 長柄タイプ SEN3R-PX
樹脂製重力カップ
メーカー明治機械製作所明治機械製作所明治機械製作所明治機械製作所明治機械製作所明治機械製作所
通常価格7,000円27,992円10,895円 -3,066円 -33,180円 -6,650円
通常出荷日8日目15日目6日目在庫品1日目〜11日目6日目
スプレーガン種類スプレーガン用関連部品スプレーガン用関連部品スプレーガン用関連部品スプレーガン用関連部品スプレーガン本体スプレーガン用関連部品
接続口径G1/4G1/4G1/2G1/4-G1/4
使用流体空気-----
使用可能圧力(Mpa)0.02~1.1-----
種類詳細デジタル式手元エアレギュレータ---長柄洗浄ガン-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました