メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

自動車補修専用ハンドスプレーガン FINER-SPOT

通常単価(税別)
16,130円~18,610円
税込単価
17,743円~20,471円
通常出荷日:8日目

小面積塗装用の自動車補修専用ハンドスプレーガン【特長】・小面積のスポット補修に最適・シンプルコンパクト...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 塗料容器(カップ)は別売です。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

適応塗料容器

最小発注数量
1G-2U、2GD、4GD、4GF-U、4GB-U、4GPA-U、4G-TA
1個
1G-2U付属
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,130円
( 17,743円 )
8日目
18,610円
( 20,471円 )
8日目

詳細情報

基本情報

小面積塗装用の自動車補修専用ハンドスプレーガン
【特長】
・小面積のスポット補修に最適
・シンプルコンパクトボディで同クラス最軽量
・塗料噴出量を最適化
・微調整可能なパターン調節弁
・低圧での微粒化向上
・ワイドパターン・飛散低減
・空気キャップ付着減少
・ボディ接液部SUS303、水性塗料対応

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 塗料容器(カップ)は別売です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自動車補修専用ハンドスプレーガン FINER-SPOTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自動車補修専用ハンドスプレーガン FINER-SPOT
食液塗布専用小形吸上式/圧送式スプレーガン ノズル口径Φ1.5
二液混合型接着剤塗布専用双頭スプレーガン SG-496B
スプレーガン 美粧シリーズ【B.B】 W-50
光触媒、親水性溶液用スプレーガン LPH-50-S
ピースガン・超小形スプレーガンFM2-G
メーカー明治機械製作所アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田明治機械製作所
通常価格16,130円-43,575円279,100円19,838円31,673円16,097円 -
通常出荷日8日目1日目3日目9日目3日目14日目
スプレーガン種類スプレーガン本体スプレーガン本体スプレーガン本体スプレーガン本体スプレーガン本体スプレーガン本体
供給方式重力式圧送式/吸上式圧送重力重力重力式
空気入口径G1/4G1/4G1/4G1/4G1/4G1/4
塗料入口径G1/4G1/4G3/8(M9x1)G1/4G1/4G1/4
ノズル口径【区分】(mm)~2~2~3~21以下1以下
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト