メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

セパレートジョイント KZ型

通常単価(税別)
31,621円
税込単価
34,783円
通常出荷日:5日目

【特長】・胴の部分が取り外し可能に!!・セパレートタイプのユニバーサルジョイントを標準化

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

KZ-25
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

KZ-25の仕様・寸法情報

最大曲り角(°)
30
材質
S45C
長さ(mm)
95
タイプ
カーブコンベア専用

型番リスト

表示件数
型番
KZ-25
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,621円
( 34,783円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・胴の部分が取り外し可能に!!
・セパレートタイプのユニバーサルジョイントを標準化

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セパレートジョイント KZ型の型番KZ-25のページです。 型番KZ-25に関する仕様情報を記載しております。
セパレートジョイント KZ型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セパレートジョイント KZ型
セパレートジョイント KZD型
ファインコンベヤII カーブベルトタイプ FCB
ベルコンミニ カーブベルトタイプのベルトコンベヤ BNC
ジャブコン カーブベルトタイプのベルトコンベヤ JCB
ジャブコン (軽荷重用)サイドプルカーブベルト脱着タイプのベルトコンベヤ JMC
メーカー三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機
通常価格31,621円4,033円 -----
通常出荷日5日目5日目8日目〜8日目9日目8日目
最大曲り角(°)30-----
材質S45CS45C----
長さ(mm)95-----
タイプカーブコンベア専用-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カーブコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました