メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が67型番あります。

トロコイドポンプ(ポンプ単品) 3V

通常単価(税別)
73,306円~156,070円
税込単価
80,637円~171,677円
通常出荷日:19日目

外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。【特長】・内接歯車型...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が67型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

1工程あたりの理論吐出量

(cm3/rev)

吐出量(50Hz時)

(l/min)

吐出量(60Hz時)

(l/min)

取付方法

取付方法(取付形状)

リリーフバルブセット圧

(MPa)

回転方向

リリーフバルブ

シール・パッキン特殊品

最小発注数量
39
58.5
70.2
取付足形
イケール取付足有
-
時計方向
バルブ無
標準仕様
1個
39
58.5
70.2
取付足形
イケール取付足有
-
時計方向
バルブ無
高温仕様(液温120度まで)
1個
39
58.5
70.2
フランジ形
角フランジ
-
時計方向
バルブ無
標準仕様
1個
39
58.5
70.2
フランジ形
角フランジ
0.2
時計方向
バルブ有
標準仕様
1個
39
58.5
70.2
フランジ形
角フランジ
0.3
時計方向
バルブ有
標準仕様
1個
39
58.5
70.2
フランジ形
角フランジ
0.5
時計方向
バルブ有
標準仕様
1個
39
58.5
70.2
フランジ形
角フランジ
1
時計方向
バルブ有
標準仕様
1個
39
58.5
70.2
取付足形
イケール取付足有
-
反時計方向
バルブ無
標準仕様
1個
39
58.5
70.2
取付足形
イケール取付足有
0.2
反時計方向
バルブ有
標準仕様
1個
39
58.5
70.2
取付足形
イケール取付足有
0.3
反時計方向
バルブ有
標準仕様
1個
39
58.5
70.2
取付足形
イケール取付足有
0.5
反時計方向
バルブ有
標準仕様
1個
39
58.5
70.2
取付足形
イケール取付足有
1
反時計方向
バルブ有
標準仕様
1個
39
58.5
70.2
取付足形
イケール取付足有
0.2
時計方向
バルブ有
標準仕様
1個
39
58.5
70.2
取付足形
イケール取付足有
0.3
時計方向
バルブ有
標準仕様
1個
39
58.5
70.2
取付足形
イケール取付足有
0.5
時計方向
バルブ有
標準仕様
1個
39
58.5
70.2
取付足形
イケール取付足有
1
時計方向
バルブ有
標準仕様
1個
39
58.5
70.2
取付足形
イケール取付足有
0.2
時計方向
バルブ有
高温仕様(液温120度まで)
1個
39
58.5
70.2
取付足形
イケール取付足有
0.3
時計方向
バルブ有
高温仕様(液温120度まで)
1個
39
58.5
70.2
取付足形
イケール取付足有
0.5
時計方向
バルブ有
高温仕様(液温120度まで)
1個
52
78
93.6
取付足形
イケール取付足有
-
時計方向
バルブ無
標準仕様
1個
52
78
93.6
フランジ形
角フランジ
-
時計方向
バルブ無
標準仕様
1個
52
78
93.6
フランジ形
角フランジ
0.2
反時計方向
バルブ有
標準仕様
1個
52
78
93.6
フランジ形
角フランジ
0.3
反時計方向
バルブ有
標準仕様
1個
52
78
93.6
フランジ形
角フランジ
0.5
反時計方向
バルブ有
標準仕様
1個
52
78
93.6
フランジ形
角フランジ
1
反時計方向
バルブ有
標準仕様
1個
52
78
93.6
フランジ形
角フランジ
0.2
時計方向
バルブ有
標準仕様
1個
52
78
93.6
フランジ形
角フランジ
0.3
時計方向
バルブ有
標準仕様
1個
52
78
93.6
フランジ形
角フランジ
0.5
時計方向
バルブ有
標準仕様
1個
52
78
93.6
フランジ形
角フランジ
1
時計方向
バルブ有
標準仕様
1個
52
78
93.6
フランジ形
角フランジ
0.2
時計方向
バルブ有
特殊液用
1個
52
78
93.6
フランジ形
角フランジ
0.3
時計方向
バルブ有
特殊液用
1個
52
78
93.6
フランジ形
角フランジ
0.5
時計方向
バルブ有
特殊液用
1個
52
78
93.6
フランジ形
角フランジ
1
時計方向
バルブ有
特殊液用
1個
52
78
93.6
取付足形
イケール取付足有
-
反時計方向
バルブ無
標準仕様
1個
52
78
93.6
取付足形
イケール取付足有
0.2
反時計方向
バルブ有
標準仕様
1個
52
78
93.6
取付足形
イケール取付足有
0.3
反時計方向
バルブ有
標準仕様
1個
52
78
93.6
取付足形
イケール取付足有
0.5
反時計方向
バルブ有
標準仕様
1個
52
78
93.6
取付足形
イケール取付足有
1
反時計方向
バルブ有
標準仕様
1個
52
78
93.6
取付足形
イケール取付足有
0.2
反時計方向
バルブ有
高温仕様(液温120度まで)
1個
52
78
93.6
取付足形
イケール取付足有
0.3
反時計方向
バルブ有
高温仕様(液温120度まで)
1個
52
78
93.6
取付足形
イケール取付足有
0.5
反時計方向
バルブ有
高温仕様(液温120度まで)
1個
52
78
93.6
取付足形
イケール取付足有
0.2
時計方向
バルブ有
標準仕様
1個
52
78
93.6
取付足形
イケール取付足有
0.3
時計方向
バルブ有
標準仕様
1個
52
78
93.6
取付足形
イケール取付足有
0.5
時計方向
バルブ有
標準仕様
1個
52
78
93.6
取付足形
イケール取付足有
1
時計方向
バルブ有
標準仕様
1個
52
78
93.6
取付足形
イケール取付足有
0.2
時計方向
バルブ有
高温仕様(液温120度まで)
1個
52
78
93.6
取付足形
イケール取付足有
0.3
時計方向
バルブ有
高温仕様(液温120度まで)
1個
52
78
93.6
取付足形
イケール取付足有
0.5
時計方向
バルブ有
高温仕様(液温120度まで)
1個
65
97.5
117
取付足形
イケール取付足有
-
時計方向
バルブ無
標準仕様
1個
65
97.5
117
フランジ形
角フランジ
-
時計方向
バルブ無
標準仕様
1個
65
97.5
117
フランジ形
角フランジ
-
反時計方向
バルブ無
標準仕様
1個
65
97.5
117
フランジ形
角フランジ
0.2
時計方向
バルブ有
標準仕様
1個
65
97.5
117
フランジ形
角フランジ
0.3
時計方向
バルブ有
標準仕様
1個
65
97.5
117
フランジ形
角フランジ
0.5
時計方向
バルブ有
標準仕様
1個
65
97.5
117
フランジ形
角フランジ
1
時計方向
バルブ有
標準仕様
1個
65
97.5
117
取付足形
イケール取付足有
-
反時計方向
バルブ無
標準仕様
1個
65
97.5
117
取付足形
イケール取付足有
0.2
反時計方向
バルブ有
標準仕様
1個
65
97.5
117
取付足形
イケール取付足有
0.3
反時計方向
バルブ有
標準仕様
1個
65
97.5
117
取付足形
イケール取付足有
0.5
反時計方向
バルブ有
標準仕様
1個
65
97.5
117
取付足形
イケール取付足有
1
反時計方向
バルブ有
標準仕様
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
73,306円
( 80,637円 )
19日目
101,129円
( 111,242円 )
19日目
116,348円
( 127,983円 )
19日目
126,951円
( 139,646円 )
19日目
126,951円
( 139,646円 )
19日目
126,951円
( 139,646円 )
19日目
126,951円
( 139,646円 )
19日目
73,306円
( 80,637円 )
19日目
83,903円
( 92,293円 )
19日目
83,903円
( 92,293円 )
19日目
83,903円
( 92,293円 )
19日目
83,903円
( 92,293円 )
19日目
83,903円
( 92,293円 )
19日目
83,903円
( 92,293円 )
19日目
83,903円
( 92,293円 )
19日目
83,903円
( 92,293円 )
19日目
114,858円
( 126,344円 )
19日目
114,858円
( 126,344円 )
19日目
114,858円
( 126,344円 )
19日目
80,906円
( 88,997円 )
19日目
133,855円
( 147,241円 )
19日目
134,547円
( 148,002円 )
19日目
134,547円
( 148,002円 )
19日目
134,547円
( 148,002円 )
19日目
134,547円
( 148,002円 )
19日目
134,547円
( 148,002円 )
19日目
134,547円
( 148,002円 )
19日目
134,547円
( 148,002円 )
19日目
134,547円
( 148,002円 )
19日目
156,070円
( 171,677円 )
19日目
156,070円
( 171,677円 )
19日目
156,070円
( 171,677円 )
19日目
156,070円
( 171,677円 )
19日目
80,906円
( 88,997円 )
19日目
91,499円
( 100,649円 )
19日目
91,499円
( 100,649円 )
19日目
91,499円
( 100,649円 )
19日目
91,499円
( 100,649円 )
19日目
113,025円
( 124,328円 )
19日目
113,025円
( 124,328円 )
19日目
113,025円
( 124,328円 )
19日目
91,499円
( 100,649円 )
19日目
91,499円
( 100,649円 )
19日目
91,499円
( 100,649円 )
19日目
91,499円
( 100,649円 )
19日目
113,025円
( 124,328円 )
19日目
113,025円
( 124,328円 )
19日目
113,025円
( 124,328円 )
19日目
88,504円
( 97,354円 )
19日目
131,546円
( 144,701円 )
19日目
131,546円
( 144,701円 )
19日目
142,136円
( 156,350円 )
19日目
142,136円
( 156,350円 )
19日目
142,136円
( 156,350円 )
19日目
142,136円
( 156,350円 )
19日目
88,504円
( 97,354円 )
19日目
99,099円
( 109,009円 )
19日目
99,099円
( 109,009円 )
19日目
99,099円
( 109,009円 )
19日目
99,099円
( 109,009円 )
19日目

詳細情報

基本情報

外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。
【特長】
・内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比べコンパクトです
・コンパクトなので、設計の自由度が高まります
・容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません
・内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。脈動についても同様のことが言えます
・高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トロコイドポンプ(ポンプ単品) 3Vのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トロコイドポンプ(ポンプ単品) 3V
トロコイドポンプ(ポンプ単品) N3H
トロコイドポンプ(ポンプ単品) 4AM
トロコイドポンプ(ポンプ単品) 2.5HGA
トロコイドポンプ ポンプ単体(一般潤滑油用)
トロコイドポンプ ポンプ単体(クーラント用・フィルター方式)
メーカー日本オイルポンプ日本オイルポンプ日本オイルポンプ日本オイルポンプ日本オイルポンプ日本オイルポンプ
通常価格73,306円-70,100円 -333,417円 -50,872円 -7,224円 -83,344円 -
通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目19日目
種類ポンプポンプポンプポンプポンプポンプ
電動機出力(W)2200/3700/55001500/2200/3700/55003700/5500/75001500/220075/100/200200/400/750/1500
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

油圧ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト