メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が74型番あります。

トロコイドポンプ(三相モータ一体型) 3MF

通常単価(税別)
163,071円~265,048円
税込単価
179,378円~291,553円
通常出荷日:19日目

外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプ(三相モータ一体型)です。...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が74型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

1工程あたりの理論吐出量

(cm3/rev)

吐出量(50Hz時)

(l/min)

吐出量(60Hz時)

(l/min)

最低許容回転数

(rpm)

電動機出力

(W)

リリーフバルブセット圧

(MPa)

回転方向

リリーフバルブ

シール・パッキン特殊品

ポンプカバー形状

最小発注数量
39
39
46.8
1450
1500
-
時計方向
バルブ無
標準仕様
平行配管
1個
39
39
46.8
1450
1500
0.2
反時計方向
バルブ有
標準仕様
平行配管
1個
39
39
46.8
1450
1500
0.3
反時計方向
バルブ有
標準仕様
平行配管
1個
39
39
46.8
1450
1500
0.5
反時計方向
バルブ有
標準仕様
平行配管
1個
39
39
46.8
1450
1500
1
反時計方向
バルブ有
標準仕様
平行配管
1個
39
39
46.8
1450
1500
0.2
時計方向
バルブ有
標準仕様
平行配管
1個
39
39
46.8
1450
1500
0.3
時計方向
バルブ有
標準仕様
平行配管
1個
39
39
46.8
1450
1500
0.5
時計方向
バルブ有
標準仕様
平行配管
1個
39
39
46.8
1450
1500
1
時計方向
バルブ有
標準仕様
平行配管
1個
39
39
46.8
1450
1500
0.2
時計方向
バルブ有
特殊液用(フッ素ゴム)
平行配管
1個
39
39
46.8
1450
1500
0.3
時計方向
バルブ有
特殊液用(フッ素ゴム)
平行配管
1個
39
39
46.8
1450
1500
0.5
時計方向
バルブ有
特殊液用(フッ素ゴム)
平行配管
1個
39
39
46.8
1450
1500
1
時計方向
バルブ有
特殊液用(フッ素ゴム)
平行配管
1個
39
39
46.8
1450
1500
-
時計方向
バルブ無
標準仕様
直角配管
1個
39
39
46.8
1450
1500
-
反時計方向
バルブ無
標準仕様
直角配管
1個
58.5
58.5
70.2
1450
1500
-
時計方向
バルブ無
標準仕様
平行配管
1個
58.5
58.5
70.2
1450
1500
0.2
反時計方向
バルブ有
標準仕様
平行配管
1個
58.5
58.5
70.2
1450
1500
0.3
反時計方向
バルブ有
標準仕様
平行配管
1個
58.5
58.5
70.2
1450
1500
0.5
反時計方向
バルブ有
標準仕様
平行配管
1個
58.5
58.5
70.2
1450
1500
0.2
時計方向
バルブ有
標準仕様
平行配管
1個
58.5
58.5
70.2
1450
1500
0.3
時計方向
バルブ有
標準仕様
平行配管
1個
58.5
58.5
70.2
1450
1500
0.5
時計方向
バルブ有
標準仕様
平行配管
1個
58.5
58.5
70.2
1450
1500
0.2
時計方向
バルブ有
特殊液用(フッ素ゴム)
平行配管
1個
58.5
58.5
70.2
1450
1500
0.3
時計方向
バルブ有
特殊液用(フッ素ゴム)
平行配管
1個
58.5
58.5
70.2
1450
1500
0.5
時計方向
バルブ有
特殊液用(フッ素ゴム)
平行配管
1個
58.5
58.5
70.2
1450
1500
-
時計方向
バルブ無
標準仕様
直角配管
1個
58.5
58.5
70.2
1450
1500
-
反時計方向
バルブ無
標準仕様
直角配管
1個
78
78
93.6
1450
1500
-
時計方向
バルブ無
標準仕様
平行配管
1個
78
78
93.6
1450
1500
0.2
時計方向
バルブ有
標準仕様
平行配管
1個
78
78
93.6
1450
1500
0.3
時計方向
バルブ有
標準仕様
平行配管
1個
78
78
93.6
1450
1500
0.5
時計方向
バルブ有
標準仕様
平行配管
1個
78
78
93.6
1450
1500
0.2
時計方向
バルブ有
特殊液用(フッ素ゴム)
平行配管
1個
78
78
93.6
1450
1500
0.3
時計方向
バルブ有
特殊液用(フッ素ゴム)
平行配管
1個
78
78
93.6
1450
1500
0.5
時計方向
バルブ有
特殊液用(フッ素ゴム)
平行配管
1個
78
78
93.6
1450
1500
-
時計方向
バルブ無
標準仕様
直角配管
1個
39
39
46.8
1460
2200
-
時計方向
バルブ無
標準仕様
平行配管
1個
39
39
46.8
1460
2200
0.2
時計方向
バルブ有
標準仕様
平行配管
1個
39
39
46.8
1460
2200
0.3
時計方向
バルブ有
標準仕様
平行配管
1個
39
39
46.8
1460
2200
0.5
時計方向
バルブ有
標準仕様
平行配管
1個
39
39
46.8
1460
2200
1
時計方向
バルブ有
標準仕様
平行配管
1個
39
39
46.8
1460
2200
1.5
時計方向
バルブ有
標準仕様
平行配管
1個
39
39
46.8
1460
2200
2
時計方向
バルブ有
標準仕様
平行配管
1個
39
39
46.8
1460
2200
-
時計方向
バルブ無
標準仕様
直角配管
1個
39
39
46.8
1460
2200
-
反時計方向
バルブ無
標準仕様
直角配管
1個
58.5
58.5
70.2
1460
2200
-
時計方向
バルブ無
標準仕様
平行配管
1個
58.5
58.5
70.2
1460
2200
0.2
時計方向
バルブ有
標準仕様
平行配管
1個
58.5
58.5
70.2
1460
2200
0.3
時計方向
バルブ有
標準仕様
平行配管
1個
58.5
58.5
70.2
1460
2200
0.5
時計方向
バルブ有
標準仕様
平行配管
1個
58.5
58.5
70.2
1460
2200
1
時計方向
バルブ有
標準仕様
平行配管
1個
58.5
58.5
70.2
1460
2200
0.2
時計方向
バルブ有
特殊液用(フッ素ゴム)
平行配管
1個
58.5
58.5
70.2
1460
2200
0.3
時計方向
バルブ有
特殊液用(フッ素ゴム)
平行配管
1個
58.5
58.5
70.2
1460
2200
0.5
時計方向
バルブ有
特殊液用(フッ素ゴム)
平行配管
1個
58.5
58.5
70.2
1460
2200
1
時計方向
バルブ有
特殊液用(フッ素ゴム)
平行配管
1個
58.5
58.5
70.2
1460
2200
-
時計方向
バルブ無
標準仕様
直角配管
1個
58.5
58.5
70.2
1460
2200
-
反時計方向
バルブ無
標準仕様
直角配管
1個
78
78
93.6
1460
2200
-
時計方向
バルブ無
標準仕様
平行配管
1個
78
78
93.6
1460
2200
0.2
反時計方向
バルブ有
標準仕様
平行配管
1個
78
78
93.6
1460
2200
0.3
反時計方向
バルブ有
標準仕様
平行配管
1個
78
78
93.6
1460
2200
0.5
反時計方向
バルブ有
標準仕様
平行配管
1個
78
78
93.6
1460
2200
0.2
時計方向
バルブ有
標準仕様
平行配管
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
193,270円
( 212,597円 )
19日目
200,231円
( 220,254円 )
19日目
200,231円
( 220,254円 )
19日目
200,231円
( 220,254円 )
19日目
200,231円
( 220,254円 )
19日目
200,231円
( 220,254円 )
19日目
200,231円
( 220,254円 )
19日目
200,231円
( 220,254円 )
19日目
200,231円
( 220,254円 )
19日目
213,008円
( 234,309円 )
19日目
213,008円
( 234,309円 )
19日目
213,008円
( 234,309円 )
19日目
213,008円
( 234,309円 )
19日目
193,270円
( 212,597円 )
19日目
193,270円
( 212,597円 )
19日目
199,916円
( 219,908円 )
19日目
206,878円
( 227,566円 )
19日目
206,878円
( 227,566円 )
19日目
206,878円
( 227,566円 )
19日目
206,878円
( 227,566円 )
19日目
206,878円
( 227,566円 )
19日目
206,878円
( 227,566円 )
19日目
219,650円
( 241,615円 )
19日目
219,650円
( 241,615円 )
19日目
219,650円
( 241,615円 )
19日目
199,916円
( 219,908円 )
19日目
199,916円
( 219,908円 )
19日目
206,568円
( 227,225円 )
19日目
213,512円
( 234,863円 )
19日目
213,512円
( 234,863円 )
19日目
213,512円
( 234,863円 )
19日目
226,308円
( 248,939円 )
19日目
226,308円
( 248,939円 )
19日目
226,308円
( 248,939円 )
19日目
206,568円
( 227,225円 )
19日目
232,015円
( 255,217円 )
19日目
238,960円
( 262,856円 )
19日目
238,960円
( 262,856円 )
19日目
238,960円
( 262,856円 )
19日目
238,960円
( 262,856円 )
19日目
238,960円
( 262,856円 )
19日目
238,960円
( 262,856円 )
19日目
232,015円
( 255,217円 )
19日目
232,015円
( 255,217円 )
19日目
238,672円
( 262,539円 )
19日目
245,620円
( 270,182円 )
19日目
245,620円
( 270,182円 )
19日目
245,620円
( 270,182円 )
19日目
245,620円
( 270,182円 )
19日目
258,386円
( 284,225円 )
19日目
258,386円
( 284,225円 )
19日目
258,386円
( 284,225円 )
19日目
258,386円
( 284,225円 )
19日目
238,672円
( 262,539円 )
19日目
238,672円
( 262,539円 )
19日目
245,302円
( 269,832円 )
19日目
252,260円
( 277,486円 )
19日目
252,260円
( 277,486円 )
19日目
252,260円
( 277,486円 )
19日目
252,273円
( 277,500円 )
19日目

詳細情報

基本情報

外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプ(三相モータ一体型)です。
【特長】
・内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比べコンパクトです
・コンパクトなので、設計の自由度が高まります
・容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません
・内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。脈動についても同様のことが言えます
・高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トロコイドポンプ(三相モータ一体型) 3MFのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トロコイドポンプ(三相モータ一体型) 3MF
トロコイドポンプ(三相モータ一体型) 2MY-Sフィルター
トロコイドポンプ(三相モータ一体型) 2MY-2HT
トロコイドポンプ(単相モータ一体型) 2ME S
モータ付ポンプ 35HP204シリーズ
小形油圧ユニット 35HU201シリーズ
メーカー日本オイルポンプ日本オイルポンプ日本オイルポンプ日本オイルポンプTAIYO(太陽鉄工)TAIYO(太陽鉄工)
通常価格163,071円-91,442円 -92,365円 -91,345円 -109,520円 -206,931円 -
通常出荷日19日目19日目〜19日目19日目〜9日目〜8日目〜
種類ポンプポンプポンプポンプモータ付ポンプ油圧ユニット
定格電圧(電動機有りの時)AC200V 50Hz / AC200V 60Hz / AC220V 60HzAC200V 50Hz / AC200V 60Hz / AC220V 60HzAC200V 50Hz / AC200V 60Hz / AC220V 60HzAC100V 50Hz / AC100V 60Hz / AC200V 50Hz / AC200V 60HzAC200V 50Hz / AC200V 60Hz / AC220V 60HzAC100V 50Hz / AC100V 60Hz
取付方法取付足形取付足形取付足形取付足形フランジ形取付足形
よく一緒に購入される商品

油圧ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト