メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が40型番あります。

プロコンポンプ 2600シリーズ(中容量水ポンプ・ポンプ単体・ステンレススチール)

通常単価(税別)
154,645円~166,873円
税込単価
170,110円~183,560円
通常出荷日:19日目

【特長】・特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました...

詳細を確認
  • 長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が40型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ポンプサイズ

リリーフバルブ

シール材質

最小発注数量
02
なし
ニトリルゴム(NBR)シール
1個
02
あり(1.05MPa~1.4MPa)
ニトリルゴム(NBR)シール
1個
02
あり(0.4MPa~0.7MPa)
ニトリルゴム(NBR)シール
1個
02
あり(0.4MPa~0.7MPa)
エチレンプロピレンシール
1個
02
あり(0.4MPa~0.7MPa)
フッ素ゴムシール
1個
02
あり(0.7MPa~1.0MPa)
ニトリルゴム(NBR)シール
1個
03
なし
ニトリルゴム(NBR)シール
1個
03
なし
フッ素ゴムシール
1個
03
あり(1.05MPa~1.4MPa)
ニトリルゴム(NBR)シール
1個
03
あり(0.4MPa~0.7MPa)
ニトリルゴム(NBR)シール
1個
03
あり(0.7MPa~1.0MPa)
ニトリルゴム(NBR)シール
1個
03
あり(1.05MPa~1.4MPa)
フッ素ゴムシール
1個
04
なし
ニトリルゴム(NBR)シール
1個
04
なし
フッ素ゴムシール
1個
04
あり(1.05MPa~1.4MPa)
ニトリルゴム(NBR)シール
1個
04
あり(0.4MPa~0.7MPa)
ニトリルゴム(NBR)シール
1個
04
あり(0.4MPa~0.7MPa)
エチレンプロピレンシール
1個
04
あり(0.4MPa~0.7MPa)
フッ素ゴムシール
1個
04
あり(0.7MPa~1.0MPa)
ニトリルゴム(NBR)シール
1個
04
あり(0.7MPa~1.0MPa)
フッ素ゴムシール
1個
04
あり(1.05MPa~1.4MPa)
フッ素ゴムシール
1個
05
なし
ニトリルゴム(NBR)シール
1個
05
なし
フッ素ゴムシール
1個
05
あり(1.05MPa~1.4MPa)
ニトリルゴム(NBR)シール
1個
05
あり(1.05MPa~1.4MPa)
エチレンプロピレンシール
1個
05
あり(0.4MPa~0.7MPa)
ニトリルゴム(NBR)シール
1個
05
あり(0.7MPa~1.0MPa)
ニトリルゴム(NBR)シール
1個
05
あり(1.05MPa~1.4MPa)
フッ素ゴムシール
1個
06
なし
ニトリルゴム(NBR)シール
1個
06
なし
フッ素ゴムシール
1個
06
あり(1.05MPa~1.4MPa)
ニトリルゴム(NBR)シール
1個
06
あり(0.4MPa~0.7MPa)
ニトリルゴム(NBR)シール
1個
06
あり(0.7MPa~1.0MPa)
ニトリルゴム(NBR)シール
1個
06
あり(0.7MPa~1.0MPa)
フッ素ゴムシール
1個
07
なし
ニトリルゴム(NBR)シール
1個
07
あり(1.05MPa~1.4MPa)
ニトリルゴム(NBR)シール
1個
07
あり(0.4MPa~0.7MPa)
ニトリルゴム(NBR)シール
1個
07
あり(0.7MPa~1.0MPa)
ニトリルゴム(NBR)シール
1個
07
あり(0.7MPa~1.0MPa)
フッ素ゴムシール
1個
07
あり(1.05MPa~1.4MPa)
フッ素ゴムシール
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
154,645円
( 170,110円 )
19日目
157,368円
( 173,105円 )
19日目
157,368円
( 173,105円 )
19日目
166,873円
( 183,560円 )
19日目
166,873円
( 183,560円 )
19日目
157,368円
( 173,105円 )
19日目
154,645円
( 170,110円 )
19日目
164,155円
( 180,571円 )
19日目
157,368円
( 173,105円 )
19日目
157,368円
( 173,105円 )
19日目
157,368円
( 173,105円 )
19日目
166,873円
( 183,560円 )
19日目
154,645円
( 170,110円 )
19日目
164,158円
( 180,574円 )
19日目
157,368円
( 173,105円 )
19日目
157,368円
( 173,105円 )
19日目
166,873円
( 183,560円 )
19日目
166,873円
( 183,560円 )
19日目
157,368円
( 173,105円 )
19日目
166,873円
( 183,560円 )
19日目
166,873円
( 183,560円 )
19日目
154,645円
( 170,110円 )
19日目
164,155円
( 180,571円 )
19日目
157,368円
( 173,105円 )
19日目
166,873円
( 183,560円 )
19日目
157,368円
( 173,105円 )
19日目
157,368円
( 173,105円 )
19日目
166,873円
( 183,560円 )
19日目
154,645円
( 170,110円 )
19日目
164,155円
( 180,571円 )
19日目
157,368円
( 173,105円 )
19日目
157,368円
( 173,105円 )
19日目
157,368円
( 173,105円 )
19日目
166,873円
( 183,560円 )
19日目
154,645円
( 170,110円 )
19日目
157,368円
( 173,105円 )
19日目
157,368円
( 173,105円 )
19日目
157,368円
( 173,105円 )
19日目
166,873円
( 183,560円 )
19日目
166,873円
( 183,560円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました
・呼び水の必要が無い自吸式ポンプです
・運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです
・圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます

ご注意

  • 長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロコンポンプ 2600シリーズ(中容量水ポンプ・ポンプ単体・ステンレススチール)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロコンポンプ 2600シリーズ(中容量水ポンプ・ポンプ単体・ステンレススチール)
モータプロコンポンプ 2600シリーズ(中容量水ポンプ・ステンレススチール) 【2600□-PM】
プロコンポンプ 1600シリーズ(小容量水ポンプ・ポンプ単体・ステンレススチール)
プロコンポンプ 2500シリーズ(中容量水ポンプ・ポンプ単体・黄銅鍛造)
モータプロコンポンプ 1600シリーズ(小容量水ポンプ・ステンレススチール) 【1600□-PM】
モータプロコンポンプ 2500シリーズ(中容量水ポンプ・黄銅鍛造) 【2500□-PM】
メーカー日本オイルポンプ日本オイルポンプ日本オイルポンプ日本オイルポンプ日本オイルポンプ日本オイルポンプ
通常価格154,645円-197,869円 -96,344円 -83,715円 -139,575円 -127,579円 -
通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目19日目
種類プロコンポンプモータプロコンポンププロコンポンププロコンポンプモータプロコンポンプモータプロコンポンプ
ポンプタイプ中容量水ポンプ・ポンプ単体中容量水ポンプ小容量水ポンプ・ポンプ単体中容量水ポンプ・ポンプ単体小容量水ポンプ中容量水ポンプ
吐出量(ℓ/min)6.4~15.56.4~15.50.8~6.16.4~15.50.8~6.16.4~15.5
本体材質ステンレススチールステンレススチールステンレススチール黄銅鍛造ステンレススチール黄銅鍛造
よく一緒に購入される商品

液体用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト