メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 適用モータ容量(kW)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

DCブラシレスドライバ

通常単価(税別)
52,453円~66,920円
税込単価
57,698円~73,612円
通常出荷日:9日目

椿本チエイン社のハイポイドギヤヘッド付のDCブラシレスギヤモータ用のドライバです。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

適用モータ容量

(kW)

最小発注数量
0.2
1個
0.4
1個
0.75
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,453円
( 57,698円 )
9日目
57,867円
( 63,654円 )
9日目
66,920円
( 73,612円 )
9日目

詳細情報

基本情報

椿本チエイン社のハイポイドギヤヘッド付のDCブラシレスギヤモータ用のドライバです。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DCブラシレスドライバのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DCブラシレスドライバ
ショックリレーSBシリーズ
DCブラシレスハイポイドモートル延長ケーブル
ステッピングモーター ARシリーズDC電源入力用ケーブル
ACリアクトル
回路製品用取付金具
メーカー椿本チエイン椿本チエイン椿本チエインオリエンタルモーター住友重機械オリエンタルモーター
通常価格52,453円-18,314円 -18,500円 -3,593円 -16,723円1,388円 -
通常出荷日9日目5日目〜9日目在庫品1日目〜10日目在庫品1日目〜
種類コントローラ・ドライバ配線サポート機器ケーブルケーブル周辺アクセサリ取付金具
定格操作電源電圧(V)200~24024~240AC/DC(無極性)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モータ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト