メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が130型番あります。
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 呼び内径 d

    ~mm
  • 長さ(m)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

給水・散水用耐圧ホース[デリバーホース W]

通常単価(税別)
4,212円~202,869円
税込単価
4,633円~223,156円
通常出荷日:5日目

【特長】・「作業性アップ」ゴムホースに比べ軽量、移動や持ち運びが容易な耐圧樹脂ブレードホース・「長持ち...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 【他のおすすめ商品】より軽量なホースをお探しの方は「トヨデリバー」を検索ください。
未確定:候補が130型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

外径 D

(φ)

呼び内径 d

長さ

(m)

最小発注数量
19
12.7
1
1個
19
12.7
2
1個
19
12.7
3
1個
19
12.7
4
1個
19
12.7
5
1個
19
12.7
6
1個
19
12.7
7
1個
19
12.7
8
1個
19
12.7
9
1個
19
12.7
10
1個
19
12.7
15
1個
19
12.7
20
1個
19
12.7
25
1個
19
12.7
30
1個
19
12.7
35
1個
19
12.7
40
1個
19
12.7
45
1個
19
12.7
50
1個
19
12.7
60
1個
19
12.7
70
1個
19
12.7
80
1個
19
12.7
90
1個
19
12.7
100
1個
22.5
15
1
1個
22.5
15
2
1個
22.5
15
3
1個
22.5
15
4
1個
22.5
15
5
1個
22.5
15
6
1個
22.5
15
7
1個
22.5
15
8
1個
22.5
15
9
1個
22.5
15
10
1個
22.5
15
15
1個
22.5
15
20
1個
22.5
15
25
1個
22.5
15
30
1個
22.5
15
35
1個
22.5
15
40
1個
22.5
15
45
1個
22.5
15
50
1個
22.5
15
60
1個
22.5
15
70
1個
22.5
15
80
1個
22.5
15
90
1個
22.5
15
100
1個
27
19
1
1個
27
19
2
1個
27
19
3
1個
27
19
4
1個
27
19
5
1個
27
19
6
1個
27
19
7
1個
27
19
8
1個
27
19
9
1個
27
19
10
1個
27
19
15
1個
27
19
20
1個
27
19
25
1個
27
19
30
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,212円
( 4,633円 )
5日目
5,092円
( 5,601円 )
5日目
5,984円
( 6,582円 )
5日目
6,864円
( 7,550円 )
5日目
7,745円
( 8,520円 )
5日目
8,625円
( 9,488円 )
5日目
9,505円
( 10,456円 )
5日目
10,397円
( 11,437円 )
5日目
11,278円
( 12,406円 )
5日目
12,170円
( 13,387円 )
5日目
16,512円
( 18,163円 )
5日目
20,985円
( 23,084円 )
5日目
25,339円
( 27,873円 )
5日目
29,811円
( 32,792円 )
5日目
34,153円
( 37,568円 )
5日目
38,638円
( 42,502円 )
5日目
43,396円
( 47,736円 )
5日目
48,286円
( 53,115円 )
5日目
57,945円
( 63,740円 )
5日目
67,604円
( 74,364円 )
5日目
77,264円
( 84,990円 )
5日目
86,911円
( 95,602円 )
5日目
84,123円
( 92,535円 )
5日目
4,332円
( 4,765円 )
5日目
5,320円
( 5,852円 )
5日目
6,319円
( 6,951円 )
5日目
7,307円
( 8,038円 )
5日目
8,307円
( 9,138円 )
5日目
9,306円
( 10,237円 )
5日目
10,306円
( 11,337円 )
5日目
11,305円
( 12,436円 )
5日目
12,305円
( 13,536円 )
5日目
13,305円
( 14,636円 )
5日目
18,172円
( 19,989円 )
5日目
23,170円
( 25,487円 )
5日目
28,156円
( 30,972円 )
5日目
33,142円
( 36,456円 )
5日目
38,140円
( 41,954円 )
5日目
43,542円
( 47,896円 )
5日目
49,004円
( 53,904円 )
5日目
54,466円
( 59,913円 )
5日目
65,390円
( 71,929円 )
5日目
76,302円
( 83,932円 )
5日目
87,227円
( 95,950円 )
5日目
98,151円
( 107,966円 )
5日目
94,828円
( 104,311円 )
5日目
4,534円
( 4,987円 )
5日目
5,735円
( 6,309円 )
5日目
6,937円
( 7,631円 )
5日目
8,151円
( 8,966円 )
5日目
9,364円
( 10,300円 )
5日目
10,566円
( 11,623円 )
5日目
11,780円
( 12,958円 )
5日目
12,981円
( 14,279円 )
5日目
14,183円
( 15,601円 )
5日目
15,397円
( 16,937円 )
5日目
21,370円
( 23,507円 )
5日目
27,390円
( 30,129円 )
5日目
33,399円
( 36,739円 )
5日目
39,479円
( 43,427円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・「作業性アップ」ゴムホースに比べ軽量、移動や持ち運びが容易な耐圧樹脂ブレードホース
・「長持ち」ゴムホースに比べ油に強く、膨潤しにくい
・「耐候性」直射日光や潮風に強く、屋外での使用でもひび割れしにくい。工場以外にも漁業や農業等の送水用に最適
・「トラブル防止」ホース内に藻が生えにくい構造でノズル等に藻が詰まるなどの不具合を低減
【用途】
・各種ポンプ、園芸等給水・散水用耐圧ブレードホース
【材質】
・「主材質」軟質塩化ビニール
・「補強材」ポリエステル糸

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 【他のおすすめ商品】より軽量なホースをお探しの方は「トヨデリバー」を検索ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

給水・散水用耐圧ホース[デリバーホース W]のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
給水・散水用耐圧ホース[デリバーホース W]
給水・散水用耐圧ホース[トヨデリバーホース TW]
フローホース(排水用)
スチーム・高温水・食品用 トヨシリコーンスチームSホース
難燃ホース フレイムブロック ハイブリッドULホース(赤)
難燃ホース フレイムブロック ハイブリッドULホース(青)
メーカートヨックストヨックス八興トヨックストヨックストヨックス
通常価格4,212円-4,157円 -5,092円29,809円 -4,665円 -4,665円 -
通常出荷日5日目5日目2日目3日目〜4日目〜4日目〜
特性・用途該当なし該当なし該当なし耐熱性 / 耐寒性該当なし該当なし
使用流体/用途水水水水 / 食品 / 蒸気水 / 薬品 / 粉体(食品以外) / 空気水 / 薬品 / 粉体(食品以外) / 空気
金具取付なしなしなしなしなしなし
ホース材質塩化ビニール塩化ビニール軟質塩化ビニル樹脂シリコーンゴム塩化ビニール塩化ビニール
色グリーングリーン青グレーレッドブルー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト