メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が62型番あります。

フィルタレギュレータ クリーン・低発塵 10/21-AW-D 逆流機能付 10/21-AW□K-D

通常単価(税別)
9,247円~24,334円
税込単価
10,172円~26,767円
通常出荷日:19日目

【10-シリーズ クリーンシリーズ】・クリーン環境に対応・クリーンルーム内への発塵を防止【21-シリー...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が62型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

10-21- AW20-D

フィルタレギュレータ クリーン・低発塵 10/21-AW-D 逆流機能付 10/21-AW□K-D 外形図-1

10-21- AW30-D~AW40-D

フィルタレギュレータ クリーン・低発塵 10/21-AW-D 逆流機能付 10/21-AW□K-D 外形図-2

パネルカット寸法

フィルタレギュレータ クリーン・低発塵 10/21-AW-D 逆流機能付 10/21-AW□K-D 外形図-3

板厚
10-/21-AW20-D~AW30-D:Max.3.5
10-/21-AW40-D:Max.5

 
適用機種10-/21-AW20-D10-/21-AW30-D~AW40-D
準標準仕様ケースガード付金属ケース金属ケースレベルゲージ付
金属ケース
外形図
型式標準仕様
P1P2ABC注)DEFGJKAABB
10-/21-AW20-D1/8・1/41/84091.471.821―M28×14021525.513
10-/21-AW30-D1/4・3/81/853122.286.526.530M38×1.55526.53.526.413
10-/21-AW40-D1/4・3/8・1/21/870153.991.535.538.4M42×1.58035.5―30.513
型式オプション仕様準標準仕様
丸形圧力計ブラケット取付寸法パネルマウントケースガード付金属ケースレベルゲージ付
金属ケース
10-21-
HJHJMNQRSTUVWYZBBB
10-/21-AW20-Dφ4458φ4461303444.45.415.4552.330.228.514691.493.9―
10-/21-AW30-Dφ4463.5φ4466.54140466.58532.331.338.5197―122.3142.3
10-/21-AW40-Dφ4472.5φ4475.55054548.510.5702.335.542.5217―154.1174.1

注)C寸法は、ハンドルをアンロックした状態での寸法です。

10-21- AW20K-D

フィルタレギュレータ クリーン・低発塵 10/21-AW-D 逆流機能付 10/21-AW□K-D 外形図-4

10-21- AW30K-D~AW40K-06-D

フィルタレギュレータ クリーン・低発塵 10/21-AW-D 逆流機能付 10/21-AW□K-D 外形図-5

パネルカット寸法

フィルタレギュレータ クリーン・低発塵 10/21-AW-D 逆流機能付 10/21-AW□K-D 外形図-6

板厚
10-/21-AW20K-D~AW30K-D:Max.3.5
10-/21-AW40K-D~AW40K-06-D:Max.5

 
適用機種10-/21-AW20K-D10-/21-AW30K-D~AW40K-06-D
準標準仕様ケースガード付金属ケース金属ケースレベルゲージ付
金属ケース
外形図
型式標準仕様
P1P2ABC注)DEFGJKAABB
10-/21-AW20K-D1/8・1/41/84091.471.826―M28×14026525.513
10-/21-AW30K-D1/4・3/81/853122.286.531.530M38×1.55531.53.526.413
10-/21-AW40K-D1/4・3/8・1/21/870153.991.540.538.4M42×1.58040.5―30.513
10-/21-AW40K-06-D3/41/875155.99340.538.4M42×1.58040.5―3210.5
型式オプション仕様準標準仕様
丸形圧力計ブラケット取付寸法パネルマウントケースガード付金属ケースレベルゲージ付
金属ケース
10-21-
HJHJMNQRSTUVWYZBBB
10-/21-AW20K-Dφ4463φ4466303444.45.415.4552.330.228.514691.493.9―
10-/21-AW30K-Dφ4468.5φ4471.54140466.58532.331.338.5197―122.3142.3
10-/21-AW40K-Dφ4477.5φ4480.55054548.510.5702.335.542.5217―154.1174.1
10-/21-AW40K-06-Dφ4477.5φ4480.5505455.58.510.5702.33742.5217―156.1176.1

注)C寸法は、ハンドルをアンロックした状態での寸法です。

製品仕様

標準仕様

型式10-/21-AW20(K)-D10-/21-AW30(K)-D10-/21-AW40(K)-D10-/21-AW40(K)-06-D
管接続口径1/8・1/41/4・3/81/4・3/8・1/23/4
圧力計接続口径1/8
使用流体空気
周囲温度および使用流体温度-5~60℃(凍結なきこと)
保証耐圧力1.5MPa
最高使用圧力1.0MPa
設定圧力範囲0.05~0.85MPa
ろ過度注1)5μm
圧縮空気清浄等級注2)注3)ISO8573-1:2010[6:4:4]
ドレン貯留量8cm325cm345cm3
ドレンガイド配管口径1/81/4
構造リリーフタイプ
使用グリース10-:フッ素系グリース
21-:リチウム石けん基系グリース
清浄度クラス(ISOクラス)10-:クラス3
21-:クラス3

注1)以下の条件時とする【試験条件ISO8573-4:2001準拠、試験方法ISO12500-3:2009準拠】。
条件:エレメントは新品、処理空気流量、入口圧力、フィルタ入口側の固形物量が安定した状態。
注2)圧縮空気清浄等級は、ISO8573-1:2010 Compressed air-Part1:Contaminants and purity classesに基づき表示しています。
この規格の詳細につきましては、デジタルカタログP.1068-22をご参照ください。
注3)入口側の清浄等級が[7:4:4]の場合を示しています。

型番リスト

表示件数

接続口径

圧力計

排気機構

流れ方向

ケース材質

ケースガード

フィルタ ドレン貯容量

(cm3)

ボディサイズ

ドレン排出口

フィルタレギュレータ逆流機能

ブラケット

種別

セットナット

最小発注数量
Rc1/8
[なし(圧力ポートプラグあり)] 圧力計なし
ノンリリーフタイプ
[標準流れ(左→右)] 流れ方向:左→右
[樹脂] ポリカーボネートケース
なし
8
20
ドレンガイド1/8
なし
あり
クリーンシリーズ
なし
1個
Rc1/8
[標準圧力計付] 丸形圧力計(リミットインジケータなし)
リリーフタイプ
[標準流れ(左→右)] 流れ方向:左→右
[樹脂] ポリカーボネートケース
なし
8
20
ドレンガイド1/8
なし
あり
クリーンシリーズ
なし
1個
Rc1/8
[標準圧力計付] 丸形圧力計(リミットインジケータなし)
リリーフタイプ
[標準流れ(左→右)] 流れ方向:左→右
[樹脂] ポリカーボネートケース
なし
8
20
ドレンガイド1/8
なし
なし
クリーンシリーズ
なし
1個
Rc1/4
[なし(圧力ポートプラグあり)] 圧力計なし
ノンリリーフタイプ
[標準流れ(左→右)] 流れ方向:左→右
[樹脂] ポリカーボネートケース
なし
8
20
ドレンガイド1/8
なし
なし
クリーンシリーズ
なし
1個
Rc1/4
[なし(圧力ポートプラグあり)] 圧力計なし
リリーフタイプ
[標準流れ(左→右)] 流れ方向:左→右
[樹脂] ポリカーボネートケース
なし
8
20
ドレンガイド1/8
なし
あり
クリーンシリーズ
なし
1個
Rc1/4
[標準圧力計付] 丸形圧力計(リミットインジケータなし)
リリーフタイプ
[標準流れ(左→右)] 流れ方向:左→右
[金属] 金属ケース
なし
8
20
ドレンガイド1/8
なし
あり
クリーンシリーズ
なし
1個
Rc1/4
[標準圧力計付] 丸形圧力計(リミットインジケータなし)
リリーフタイプ
[標準流れ(左→右)] 流れ方向:左→右
[樹脂] ポリカーボネートケース
なし
8
20
ドレンガイド1/8
なし
あり
クリーンシリーズ
なし
1個
Rc1/4
[標準圧力計付] 丸形圧力計(リミットインジケータなし)
ノンリリーフタイプ
[標準流れ(左→右)] 流れ方向:左→右
[樹脂] ポリカーボネートケース
なし
8
20
ドレンガイド1/8
なし
あり
クリーンシリーズ
なし
1個
Rc1/4
[標準圧力計付] 丸形圧力計(リミットインジケータなし)
ノンリリーフタイプ
[逆流れ(右→左)] 流れ方向:右→左
[樹脂] ポリカーボネートケース
なし
8
20
ドレンガイド1/8
なし
あり
クリーンシリーズ
なし
1個
Rc1/4
[標準圧力計付] 丸形圧力計(リミットインジケータなし)
リリーフタイプ
[逆流れ(右→左)] 流れ方向:右→左
[樹脂] ポリカーボネートケース
なし
8
20
ドレンガイド1/8
なし
あり
クリーンシリーズ
なし
1個
Rc1/4
[圧力スイッチ付] デジタル圧力スイッチ:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
リリーフタイプ
[逆流れ(右→左)] 流れ方向:右→左
[樹脂] ポリカーボネートケース
なし
8
20
ドレンガイド1/8
なし
なし
クリーンシリーズ
なし
1個
Rc1/4
[標準圧力計付] 丸形圧力計(リミットインジケータなし)
リリーフタイプ
[標準流れ(左→右)] 流れ方向:左→右
[樹脂] ポリカーボネートケース
なし
8
20
ドレンガイド1/8
なし
なし
クリーンシリーズ
なし
1個
Rc1/4
[標準圧力計付] 丸形圧力計(リミットインジケータなし)
リリーフタイプ
[逆流れ(右→左)] 流れ方向:右→左
[樹脂] ポリカーボネートケース
なし
8
20
ドレンガイド1/8
なし
なし
クリーンシリーズ
なし
1個
G1/4
[標準圧力計付] 丸形圧力計(リミットインジケータなし)
リリーフタイプ
[標準流れ(左→右)] 流れ方向:左→右
[金属] 金属ケース
なし
8
20
ドレンガイド1/8
なし
あり
クリーンシリーズ
なし
1個
G1/4
[圧力スイッチ付] デジタル圧力スイッチ:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
リリーフタイプ
[標準流れ(左→右)] 流れ方向:左→右
[樹脂] ポリカーボネートケース
なし
8
20
ドレンガイド1/8
なし
なし
クリーンシリーズ
なし
1個
NPT1/4
[標準圧力計付] 丸形圧力計(リミットインジケータなし)
リリーフタイプ
[標準流れ(左→右)] 流れ方向:左→右
[樹脂] ポリカーボネートケース
なし
8
20
ドレンガイド1/8
なし
なし
クリーンシリーズ
なし
1個
Rc1/8
[標準圧力計付] 丸形圧力計(リミットインジケータなし)
ノンリリーフタイプ
[標準流れ(左→右)] 流れ方向:左→右
[樹脂] ポリカーボネートケース
なし
8
20
ドレンガイド1/8
あり
あり
クリーンシリーズ
なし
1個
Rc1/8
[標準圧力計付] 丸形圧力計(リミットインジケータなし)
リリーフタイプ
[標準流れ(左→右)] 流れ方向:左→右
[樹脂] ポリカーボネートケース
なし
8
20
ドレンガイド1/8
あり
なし
クリーンシリーズ
なし
1個
Rc1/4
[標準圧力計付] 丸形圧力計(リミットインジケータなし)
リリーフタイプ
[逆流れ(右→左)] 流れ方向:右→左
[樹脂] ポリカーボネートケース
なし
8
20
ドレンガイド1/8
あり
あり
クリーンシリーズ
なし
1個
Rc1/4
[標準圧力計付] 丸形圧力計(リミットインジケータなし)
リリーフタイプ
[標準流れ(左→右)] 流れ方向:左→右
[樹脂] ポリカーボネートケース
なし
8
20
ドレンガイド1/8
あり
なし
クリーンシリーズ
あり
1個
G1/8
[標準圧力計付] 丸形圧力計(リミットインジケータなし)
ノンリリーフタイプ
[標準流れ(左→右)] 流れ方向:左→右
[樹脂] ポリカーボネートケース
あり
8
20
ドレンガイド1/8
あり
あり
クリーンシリーズ
なし
1個
Rc1/4
[なし(圧力ポートプラグあり)] 圧力計なし
リリーフタイプ
[標準流れ(左→右)] 流れ方向:左→右
[樹脂] ポリカーボネートケース
あり
25
30
ドレンガイド1/4
なし
なし
クリーンシリーズ
なし
1個
Rc1/4
[なし(圧力ポートプラグあり)] 圧力計なし
リリーフタイプ
[逆流れ(右→左)] 流れ方向:右→左
[樹脂] ポリカーボネートケース
あり
25
30
ドレンガイド1/4
なし
なし
クリーンシリーズ
なし
1個
Rc1/4
[なし(圧力ポートプラグあり)] 圧力計なし
ノンリリーフタイプ
[標準流れ(左→右)] 流れ方向:左→右
[樹脂] ポリカーボネートケース
あり
25
30
ドレンガイド1/4
なし
あり
クリーンシリーズ
なし
1個
Rc1/4
[標準圧力計付] 丸形圧力計(リミットインジケータなし)
リリーフタイプ
[標準流れ(左→右)] 流れ方向:左→右
[樹脂] ポリカーボネートケース
あり
25
30
ドレンガイド1/4
なし
あり
クリーンシリーズ
なし
1個
Rc1/4
[標準圧力計付] 丸形圧力計(リミットインジケータなし)
ノンリリーフタイプ
[標準流れ(左→右)] 流れ方向:左→右
[樹脂] ポリカーボネートケース
あり
25
30
ドレンガイド1/4
なし
あり
クリーンシリーズ
なし
1個
Rc1/4
[標準圧力計付] 丸形圧力計(リミットインジケータなし)
ノンリリーフタイプ
[標準流れ(左→右)] 流れ方向:左→右
[樹脂] ポリカーボネートケース
あり
25
30
ドレンガイド1/4
なし
なし
クリーンシリーズ
なし
1個
Rc3/8
[なし(圧力ポートプラグあり)] 圧力計なし
リリーフタイプ
[標準流れ(左→右)] 流れ方向:左→右
[樹脂] ポリカーボネートケース
あり
25
30
ドレンガイド1/4
なし
なし
クリーンシリーズ
なし
1個
Rc3/8
[なし(圧力ポートプラグあり)] 圧力計なし
ノンリリーフタイプ
[標準流れ(左→右)] 流れ方向:左→右
[樹脂] ポリカーボネートケース
あり
25
30
ドレンガイド1/4
なし
なし
クリーンシリーズ
なし
1個
Rc3/8
[標準圧力計付] 丸形圧力計(リミットインジケータなし)
ノンリリーフタイプ
[標準流れ(左→右)] 流れ方向:左→右
[金属] 金属ケース
なし
25
30
ドレンガイド1/4
なし
あり
クリーンシリーズ
なし
1個
Rc3/8
[標準圧力計付] 丸形圧力計(リミットインジケータなし)
リリーフタイプ
[標準流れ(左→右)] 流れ方向:左→右
[樹脂] ポリカーボネートケース
あり
25
30
ドレンガイド1/4
なし
あり
クリーンシリーズ
なし
1個
Rc3/8
[標準圧力計付] 丸形圧力計(リミットインジケータなし)
ノンリリーフタイプ
[標準流れ(左→右)] 流れ方向:左→右
[樹脂] ポリカーボネートケース
あり
25
30
ドレンガイド1/4
なし
あり
クリーンシリーズ
なし
1個
Rc3/8
[標準圧力計付] 丸形圧力計(リミットインジケータなし)
ノンリリーフタイプ
[逆流れ(右→左)] 流れ方向:右→左
[樹脂] ポリカーボネートケース
あり
25
30
ドレンガイド1/4
なし
あり
クリーンシリーズ
なし
1個
Rc3/8
[標準圧力計付] 丸形圧力計(リミットインジケータなし)
リリーフタイプ
[標準流れ(左→右)] 流れ方向:左→右
[樹脂] ポリカーボネートケース
あり
25
30
ドレンガイド1/4
なし
なし
クリーンシリーズ
なし
1個
Rc1/4
[標準圧力計付] 丸形圧力計(リミットインジケータなし)
リリーフタイプ
[標準流れ(左→右)] 流れ方向:左→右
[樹脂] ポリカーボネートケース
あり
25
30
ドレンガイド1/4
あり
あり
クリーンシリーズ
なし
1個
Rc3/8
[なし(圧力ポートプラグあり)] 圧力計なし
リリーフタイプ
[標準流れ(左→右)] 流れ方向:左→右
[樹脂] ポリカーボネートケース
あり
25
30
ドレンガイド1/4
あり
なし
クリーンシリーズ
なし
1個
Rc3/8
[なし(圧力ポートプラグあり)] 圧力計なし
リリーフタイプ
[標準流れ(左→右)] 流れ方向:左→右
[樹脂] ポリカーボネートケース
あり
25
30
ドレンガイド1/4
あり
あり
クリーンシリーズ
なし
1個
Rc3/8
[標準圧力計付] 丸形圧力計(リミットインジケータなし)
ノンリリーフタイプ
[標準流れ(左→右)] 流れ方向:左→右
[樹脂] ポリカーボネートケース
あり
25
30
ドレンガイド1/4
あり
あり
クリーンシリーズ
なし
1個
Rc3/8
[標準圧力計付] 丸形圧力計(リミットインジケータなし)
リリーフタイプ
[標準流れ(左→右)] 流れ方向:左→右
[樹脂] ポリカーボネートケース
あり
25
30
ドレンガイド1/4
あり
なし
クリーンシリーズ
なし
1個
G1/4
[標準圧力計付] 丸形圧力計(リミットインジケータなし)
ノンリリーフタイプ
[標準流れ(左→右)] 流れ方向:左→右
[樹脂] ポリカーボネートケース
あり
25
30
ドレンガイド1/4
あり
あり
クリーンシリーズ
なし
1個
Rc3/8
[標準圧力計付] 丸形圧力計(リミットインジケータなし)
リリーフタイプ
[標準流れ(左→右)] 流れ方向:左→右
[樹脂] ポリカーボネートケース
あり
45
40
ドレンガイド1/4
なし
なし
クリーンシリーズ
なし
1個
Rc1/2
[なし(圧力ポートプラグあり)] 圧力計なし
ノンリリーフタイプ
[標準流れ(左→右)] 流れ方向:左→右
[金属] 金属ケース
なし
45
40
ドレンガイド1/4
なし
なし
クリーンシリーズ
なし
1個
Rc1/2
[なし(圧力ポートプラグあり)] 圧力計なし
リリーフタイプ
[標準流れ(左→右)] 流れ方向:左→右
[樹脂] ポリカーボネートケース
あり
45
40
ドレンガイド1/4
なし
なし
クリーンシリーズ
なし
1個
Rc1/2
[なし(圧力ポートプラグあり)] 圧力計なし
リリーフタイプ
[標準流れ(左→右)] 流れ方向:左→右
[樹脂] ポリカーボネートケース
あり
45
40
ドレンガイド1/4
なし
あり
クリーンシリーズ
なし
1個
Rc1/2
[なし(圧力ポートプラグあり)] 圧力計なし
ノンリリーフタイプ
[標準流れ(左→右)] 流れ方向:左→右
[樹脂] ポリカーボネートケース
あり
45
40
ドレンガイド1/4
なし
あり
クリーンシリーズ
なし
1個
Rc1/2
[なし(圧力ポートプラグあり)] 圧力計なし
リリーフタイプ
[逆流れ(右→左)] 流れ方向:右→左
[樹脂] ポリカーボネートケース
あり
45
40
ドレンガイド1/4
なし
あり
クリーンシリーズ
なし
1個
Rc1/2
[標準圧力計付] 丸形圧力計(リミットインジケータなし)
リリーフタイプ
[標準流れ(左→右)] 流れ方向:左→右
[金属] 金属ケース
なし
45
40
ドレンガイド1/4
なし
あり
クリーンシリーズ
なし
1個
Rc1/2
[標準圧力計付] 丸形圧力計(リミットインジケータなし)
リリーフタイプ
[標準流れ(左→右)] 流れ方向:左→右
[樹脂] ポリカーボネートケース
あり
45
40
ドレンガイド1/4
なし
あり
クリーンシリーズ
なし
1個
Rc1/2
[標準圧力計付] 丸形圧力計(リミットインジケータなし)
ノンリリーフタイプ
[標準流れ(左→右)] 流れ方向:左→右
[樹脂] ポリカーボネートケース
あり
45
40
ドレンガイド1/4
なし
あり
クリーンシリーズ
なし
1個
Rc1/2
[標準圧力計付] 丸形圧力計(リミットインジケータなし)
リリーフタイプ
[標準流れ(左→右)] 流れ方向:左→右
[金属] 金属ケース
なし
45
40
ドレンガイド1/4
なし
なし
クリーンシリーズ
なし
1個
Rc1/2
[標準圧力計付] 丸形圧力計(リミットインジケータなし)
リリーフタイプ
[標準流れ(左→右)] 流れ方向:左→右
[樹脂] ポリカーボネートケース
あり
45
40
ドレンガイド1/4
なし
なし
クリーンシリーズ
なし
1個
Rc3/8
[標準圧力計付] 丸形圧力計(リミットインジケータなし)
リリーフタイプ
[標準流れ(左→右)] 流れ方向:左→右
[樹脂] ポリカーボネートケース
あり
45
40
ドレンガイド1/4
あり
なし
クリーンシリーズ
なし
1個
Rc1/2
[標準圧力計付] 丸形圧力計(リミットインジケータなし)
リリーフタイプ
[標準流れ(左→右)] 流れ方向:左→右
[樹脂] ポリカーボネートケース
あり
45
40
ドレンガイド1/4
あり
なし
クリーンシリーズ
なし
1個
G3/4
[標準圧力計付] 丸形圧力計(リミットインジケータなし)
ノンリリーフタイプ
[標準流れ(左→右)] 流れ方向:左→右
[樹脂] ポリカーボネートケース
あり
45
40
ドレンガイド1/4
あり
あり
クリーンシリーズ
なし
1個
Rc1/8
[標準圧力計付] 丸形圧力計(リミットインジケータなし)
リリーフタイプ
[標準流れ(左→右)] 流れ方向:左→右
[樹脂] ポリカーボネートケース
なし
8
20
ドレンガイド1/8
なし
あり
銅系・フッ素系・シリコン系不可+低発塵
なし
1個
Rc1/4
[標準圧力計付] 丸形圧力計(リミットインジケータなし)
リリーフタイプ
[標準流れ(左→右)] 流れ方向:左→右
[樹脂] ポリカーボネートケース
なし
8
20
ドレンガイド1/8
なし
あり
銅系・フッ素系・シリコン系不可+低発塵
なし
1個
Rc1/4
[なし(圧力ポートプラグあり)] 圧力計なし
ノンリリーフタイプ
[標準流れ(左→右)] 流れ方向:左→右
[金属] 金属ケース
なし
8
20
ドレンガイド1/8
なし
なし
銅系・フッ素系・シリコン系不可+低発塵
あり
1個
Rc1/8
[標準圧力計付] 丸形圧力計(リミットインジケータなし)
ノンリリーフタイプ
[標準流れ(左→右)] 流れ方向:左→右
[樹脂] ポリカーボネートケース
なし
8
20
ドレンガイド1/8
あり
あり
銅系・フッ素系・シリコン系不可+低発塵
なし
1個
Rc1/4
[なし(圧力ポートプラグあり)] 圧力計なし
リリーフタイプ
[標準流れ(左→右)] 流れ方向:左→右
[樹脂] ポリカーボネートケース
あり
25
30
ドレンガイド1/4
なし
あり
銅系・フッ素系・シリコン系不可+低発塵
なし
1個
Rc3/8
[標準圧力計付] 丸形圧力計(リミットインジケータなし)
リリーフタイプ
[標準流れ(左→右)] 流れ方向:左→右
[金属] 金属ケース
なし
25
30
ドレンガイド1/4
なし
なし
銅系・フッ素系・シリコン系不可+低発塵
なし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,403円
( 10,343円 )
19日目
12,473円
( 13,720円 )
19日目
12,317円
( 13,549円 )
19日目
9,247円
( 10,172円 )
19日目
9,403円
( 10,343円 )
19日目
12,785円
( 14,064円 )
19日目
12,473円
( 13,720円 )
19日目
12,473円
( 13,720円 )
19日目
12,473円
( 13,720円 )
19日目
12,473円
( 13,720円 )
19日目
15,970円
( 17,567円 )
19日目
12,317円
( 13,549円 )
19日目
12,317円
( 13,549円 )
19日目
12,785円
( 14,064円 )
19日目
15,970円
( 17,567円 )
19日目
12,317円
( 13,549円 )
19日目
12,473円
( 13,720円 )
19日目
12,317円
( 13,549円 )
19日目
12,473円
( 13,720円 )
19日目
12,317円
( 13,549円 )
19日目
12,841円
( 14,125円 )
19日目
10,598円
( 11,658円 )
19日目
10,598円
( 11,658円 )
19日目
10,765円
( 11,842円 )
19日目
13,835円
( 15,219円 )
19日目
13,835円
( 15,219円 )
19日目
13,667円
( 15,034円 )
19日目
10,598円
( 11,658円 )
19日目
10,598円
( 11,658円 )
19日目
13,827円
( 15,210円 )
19日目
13,835円
( 15,219円 )
19日目
13,835円
( 15,219円 )
19日目
13,835円
( 15,219円 )
19日目
13,667円
( 15,034円 )
19日目
13,835円
( 15,219円 )
19日目
10,598円
( 11,658円 )
19日目
10,765円
( 11,842円 )
19日目
13,835円
( 15,219円 )
19日目
13,667円
( 15,034円 )
19日目
13,835円
( 15,219円 )
19日目
16,952円
( 18,647円 )
19日目
13,515円
( 14,867円 )
19日目
13,544円
( 14,898円 )
19日目
13,723円
( 15,095円 )
19日目
13,723円
( 15,095円 )
19日目
13,723円
( 15,095円 )
19日目
17,846円
( 19,631円 )
19日目
17,191円
( 18,910円 )
19日目
17,191円
( 18,910円 )
19日目
17,607円
( 19,368円 )
19日目
16,952円
( 18,647円 )
19日目
16,952円
( 18,647円 )
19日目
16,952円
( 18,647円 )
19日目
17,846円
( 19,631円 )
19日目
19,051円
( 20,956円 )
19日目
19,051円
( 20,956円 )
19日目
9,437円
( 10,381円 )
19日目
19,051円
( 20,956円 )
19日目
11,502円
( 12,652円 )
19日目
20,972円
( 23,069円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【10-シリーズ クリーンシリーズ】
・クリーン環境に対応
・クリーンルーム内への発塵を防止

【21-シリーズ 銅・フッ素・シリコン系不可+低発塵】
・銅系、フッ素系、シリコン系材質の規制のある環境に対応
・構造はクリーンシリーズと同等(グリース、包装形態はクリーンシリーズと異なります。)

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フィルタレギュレータ クリーン・低発塵 10/21-AW-D 逆流機能付 10/21-AW□K-Dのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フィルタレギュレータ クリーン・低発塵 10/21-AW-D 逆流機能付 10/21-AW□K-D
フィルタレギュレータ 二次電池対応 25A-AW-D 逆流機能付 25A-AW□K-D
フィルタレギュレータ FRZシリーズ
FRLユニット オートドレン付
フィルタレギュレータ FRNシリーズ
エアコンビネーション 抗菌・ 脱臭・ 除菌フィルタ HF2-BAC□Dシリーズ
メーカーSMCSMCコガネイ日本精器コガネイSMC
通常価格9,247円-9,738円 -4,224円 -24,620円3,837円 -78,979円 -
通常出荷日19日目6日目〜在庫品1日目〜13日目在庫品1日目〜19日目
レギュレータユニット組合せフィルタレギュレータフィルタレギュレータフィルタ+レギュレータフィルタ+レギュレータ+ルブリケータフィルタレギュレータその他FRL複合機器
圧縮空気品質一般乾燥エア一般乾燥エア清浄乾燥エア / 無臭エア清浄乾燥エア一般乾燥エア / 清浄乾燥エア / 無臭エア一般乾燥エア
フィルタ ろ過度5μm5μm5μm40μm5μm0.01μm
ドレンコックなし(ドレンガイド)マニュアルマニュアルオートマニュアルマニュアル
最高使用圧力(MPa)111111

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

FRLユニットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト