メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が12型番あります。

ミスト・マイクロミストセパレータレギュレータ 二次電池対応 25A-AWM-D・AWD-D

通常単価(税別)
13,588円~18,010円
税込単価
14,947円~19,811円
通常出荷日:19日目

【二次電池対応シリーズ】二次電池製造工程において製品不良を削減するため、銅(Cu)、亜鉛(Zn)材質は...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

製品仕様

型式表示方法

ミスト・マイクロミストセパレータレギュレータ 二次電池対応 25A-AWM-D・AWD-D 型式表示方法

注1)オプションB,Hは同時梱包となり、組付けられていません。
注2)ブラケットにはセットナットが付属となります。
注3)設定圧力仕様の上限以上に設定できる場合がありますが、仕様の範囲内でご使用ください。
注4)ねじ種類NPTが対象となります。
新計量法上(日本国内用はSI単位)、海外向けのみの販売となります。
注5)○は、ねじ種類がNPTの場合のみの対応となります。

型番リスト

表示件数

接続口径

フィルタ ろ過度

排気機構

流れ方向

フィルタ ドレン貯容量

(cm3)

ボディサイズ

設定圧力

ブラケット

種別

最小発注数量
Rc1/4
0.01μm
リリーフタイプ
[標準流れ(左→右)] 流れ方向:左→右
25
30
0.02~0.2MPa
あり
マイクロミストセパレータレギュレータ
1個
Rc1/4
0.01μm
リリーフタイプ
[標準流れ(左→右)] 流れ方向:左→右
25
30
0.05~0.85MPa
あり
マイクロミストセパレータレギュレータ
1個
Rc3/8
0.01μm
リリーフタイプ
[標準流れ(左→右)] 流れ方向:左→右
25
30
0.05~0.85MPa
なし
マイクロミストセパレータレギュレータ
1個
Rc3/8
0.01μm
ノンリリーフタイプ
[標準流れ(左→右)] 流れ方向:左→右
25
30
0.05~0.85MPa
あり
マイクロミストセパレータレギュレータ
1個
Rc1/2
0.01μm
リリーフタイプ
[標準流れ(左→右)] 流れ方向:左→右
45
40
0.05~0.85MPa
なし
マイクロミストセパレータレギュレータ
1個
Rc1/2
0.01μm
リリーフタイプ
[標準流れ(左→右)] 流れ方向:左→右
45
40
0.05~0.85MPa
あり
マイクロミストセパレータレギュレータ
1個
Rc1/2
0.01μm
リリーフタイプ
[逆流れ(右→左)] 流れ方向:右→左
45
40
0.05~0.85MPa
あり
マイクロミストセパレータレギュレータ
1個
Rc1/4
0.3μm
リリーフタイプ
[標準流れ(左→右)] 流れ方向:左→右
25
30
0.05~0.85MPa
あり
ミストセパレータレギュレータ
1個
Rc3/8
0.3μm
リリーフタイプ
[標準流れ(左→右)] 流れ方向:左→右
25
30
0.05~0.85MPa
なし
ミストセパレータレギュレータ
1個
Rc3/8
0.3μm
リリーフタイプ
[標準流れ(左→右)] 流れ方向:左→右
25
30
0.05~0.85MPa
あり
ミストセパレータレギュレータ
1個
Rc1/2
0.3μm
リリーフタイプ
[標準流れ(左→右)] 流れ方向:左→右
45
40
0.05~0.85MPa
なし
ミストセパレータレギュレータ
1個
Rc1/2
0.3μm
リリーフタイプ
[標準流れ(左→右)] 流れ方向:左→右
45
40
0.05~0.85MPa
あり
ミストセパレータレギュレータ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,976円
( 15,374円 )
19日目
13,976円
( 15,374円 )
19日目
13,752円
( 15,127円 )
19日目
13,976円
( 15,374円 )
19日目
17,771円
( 19,548円 )
19日目
18,010円
( 19,811円 )
19日目
18,010円
( 19,811円 )
19日目
13,812円
( 15,193円 )
19日目
13,588円
( 14,947円 )
19日目
13,812円
( 15,193円 )
19日目
17,607円
( 19,368円 )
19日目
17,846円
( 19,631円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【二次電池対応シリーズ】
二次電池製造工程において製品不良を削減するため、銅(Cu)、亜鉛(Zn)材質は使用していません。
一部のアルミ合金やアルミダイカスト材は、添加元素として少量の銅(Cu)、亜鉛(Zn)を含んでいます。
銅下地のある電解ニッケルめっき、亜鉛めっきは使用していません。(無電解ニッケルめっきは使用しています。)
低露点対応グリース使用、-80℃対応、低露点環境下での性能向上。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミスト・マイクロミストセパレータレギュレータ 二次電池対応 25A-AWM-D・AWD-Dのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミスト・マイクロミストセパレータレギュレータ 二次電池対応 25A-AWM-D・AWD-D
フィルタレギュレータ 二次電池対応 25A-AW-D 逆流機能付 25A-AW□K-D
二次電池対応機器 フィルタ・レギュレータ W□000-P4シリーズ
二次電池対応機器 リバースフィルタ・レギュレータ W□100-P4シリーズ
F.R.L.ユニット EA153CD-32A、33A、34A
エアコンビネーション 抗菌・ 脱臭・ 除菌フィルタ HF2-BAC□Dシリーズ
メーカーSMCSMCCKDCKDエスコSMC
通常価格13,588円-9,738円 -6,386円 -4,499円 -18,996円 -78,979円 -
通常出荷日19日目6日目〜18日目18日目1日目〜19日目
レギュレータユニット組合せレギュレータ+ミストセパレータフィルタレギュレータフィルタレギュレータフィルタレギュレータフィルタ+レギュレータ+ルブリケータその他FRL複合機器
圧縮空気品質一般乾燥エア一般乾燥エア一般乾燥エア一般乾燥エア一般乾燥エア / 粗ダスト含有エア一般乾燥エア
圧力計圧力計なし圧力計なし標準圧力計付標準圧力計付標準圧力計付圧力計なし
ドレンコックマニュアルマニュアル手動ドレンコック手動ドレンコックオート/マニュアルマニュアル
最高使用圧力(MPa)111111
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

FRLユニットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト