メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が12型番あります。

レギュレータ 二次電池対応 25A-AR-D 逆流機能付 25A-AR□K-D

通常単価(税別)
7,561円~11,580円
税込単価
8,317円~12,738円
通常出荷日:6日目

【二次電池対応シリーズ】二次電池製造工程において製品不良を削減するため、銅(Cu)、亜鉛(Zn)材質は...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

製品仕様

型式表示方法

レギュレータ 二次電池対応 25A-AR-D 逆流機能付 25A-AR□K-D 型式表示方法

注1)入口圧力は設定圧力より0.05MPa以上高くなるようにしてください。
注2)オプションB,Hは同時梱包となり、組付けられていません。
注3)ブラケットにはセットナットが付属となります。
注4)設定圧力仕様の上限以上に設定できる場合がありますが、仕様の範囲内でご使用ください。
注5)○は、ねじ種類NPTが対象となります。新計量法上(日本国内用はSI単位)、海外向けのみの販売となります。

型番リスト

表示件数

レギュレータ種類

供給側 呼びサイズ

制御側 呼びサイズ

流れ方向

ボディサイズ

付属品

設定圧力

最小発注数量
標準
1/8
1/8
[右方向] 左→右
20
ブラケット付
0.02~0.2MPa
1個
逆流機能付
1/8
1/8
[右方向] 左→右
20
ブラケット付
0.05~0.85MPa
1個
逆流機能付
1/4
1/4
[右方向] 左→右
20
取付オプションなし
0.05~0.85MPa
1個
逆流機能付
1/4
1/4
[右方向] 左→右
20
ブラケット付
0.05~0.85MPa
1個
逆流機能付
1/4
1/4
[右方向] 左→右
20
セットナット付(パネルマウント用)
0.05~0.85MPa
1個
標準
1/4
1/4
[右方向] 左→右
30
ブラケット付
0.05~0.85MPa
1個
逆流機能付
1/4
1/4
[右方向] 左→右
30
セットナット付(パネルマウント用)
0.05~0.85MPa
1個
逆流機能付
3/8
3/8
[右方向] 左→右
30
取付オプションなし
0.05~0.85MPa
1個
逆流機能付
3/8
3/8
[右方向] 左→右
30
ブラケット付
0.05~0.85MPa
1個
標準
1/2
1/2
[右方向] 左→右
40
ブラケット付
0.05~0.85MPa
1個
逆流機能付
1/2
1/2
[右方向] 左→右
40
ブラケット付
0.05~0.85MPa
1個
逆流機能付
1/2
1/2
[左方向] 右→左
40
ブラケット付
0.05~0.85MPa
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,561円
( 8,317円 )
6日目
7,997円
( 8,797円 )
6日目
7,840円
( 8,624円 )
6日目
7,997円
( 8,797円 )
6日目
7,840円
( 8,624円 )
6日目
9,046円
( 9,951円 )
6日目
9,615円
( 10,577円 )
6日目
9,615円
( 10,577円 )
6日目
9,783円
( 10,761円 )
6日目
10,531円
( 11,584円 )
6日目
11,580円
( 12,738円 )
6日目
11,580円
( 12,738円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【二次電池対応シリーズ】
二次電池製造工程において製品不良を削減するため、銅(Cu)、亜鉛(Zn)材質は使用していません。
一部のアルミ合金やアルミダイカスト材は、添加元素として少量の銅(Cu)、亜鉛(Zn)を含んでいます。
銅下地のある電解ニッケルめっき、亜鉛めっきは使用していません。(無電解ニッケルめっきは使用しています。)
低露点対応グリース使用、-80℃対応、低露点環境下での性能向上。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レギュレータ 二次電池対応 25A-AR-D 逆流機能付 25A-AR□K-Dのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レギュレータ 二次電池対応 25A-AR-D 逆流機能付 25A-AR□K-D
電空レギュレータ 二次電池対応シリーズ 25A-ITV1000・2000・3000シリーズ
二次電池対応機器 レギュレータ R□000-P4シリーズ
エアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプ AMS20A/30A/40Aシリーズ
二次電池対応機器 リバースレギュレータ R□100-P4シリーズ
モジュラタイプ 共通給気形レギュレータ AR30M-D
メーカーSMCSMCCKDSMCCKDSMC
通常価格7,561円-28,158円 -7,071円 -277,886円 -7,071円 -8,231円
通常出荷日6日目3日目〜18日目19日目18日目6日目
レギュレータ/増圧弁レギュレータレギュレータレギュレータ-レギュレータレギュレータ
使用流体空気空気空気-空気空気
形状標準標準標準-標準標準
圧力計圧力計なしなし圧力計付-圧力計付丸形圧力計(リミットインジケータ付)
使用環境標準標準クリーン対応-クリーン対応標準
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

レギュレータ・増圧弁カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト