メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が99型番あります。

レギュレータ クリーン・低発塵 10/21-AR-D 逆流機能付 10/21-AR□K-D

通常単価(税別)
6,546円~19,498円
税込単価
7,201円~21,448円
通常出荷日:6日目~19日目

【10-シリーズ クリーンシリーズ】・クリーン環境に対応・クリーンルーム内への発塵を防止【21-シリー...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が99型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

10-21-AR20-D~AR40-06-D

レギュレータ クリーン・低発塵 10/21-AR-D 逆流機能付 10/21-AR□K-D 外形図-1
パネルカット寸法
レギュレータ クリーン・低発塵 10/21-AR-D 逆流機能付 10/21-AR□K-D 外形図-2

板厚
10-/21-AR20-D~AR30-D:Max.3.5
10-/21-AR40-D~AR40-06-D:Max.5

 
 
型式標準仕様オプション仕様
丸形圧力計ブラケット取付寸法パネルマウント
10-21-
P1P2AB注)CDFJKAABBHJHJMNQRSTUVWYZ
10-/21-AR20-D1/8・
1/4
1/84066.826.521M28
×1
21220.513φ4458φ4461303444.45.415.4552.325.228.5146
10-/21-AR30-D1/4・
3/8
1/85386.530.526.5M38
×1.5
26.53.526.413φ4463.5φ4466.54140466.58532.331.338.5197
10-/21-AR40-D1/4・
3/8・
1/2
1/87091.535.535.5M42
×1.5
35.5―30.513φ4472.5φ4475.55054548.510.5702.335.542.5217
10-/21-AR40-06-D3/41/8759335.535.5―35.5―3210.5φ4472.5φ4475.5505455.58.510.5702.33742.5217

注)B寸法は、ハンドルをアンロックした状態での寸法です。

10-21-AR20K-D~AR40K-D

レギュレータ クリーン・低発塵 10/21-AR-D 逆流機能付 10/21-AR□K-D 外形図-3
パネルカット寸法
レギュレータ クリーン・低発塵 10/21-AR-D 逆流機能付 10/21-AR□K-D 外形図-4

板厚
10-/21-AR20K-D~AR30K-D:Max.3.5
10-/21-AR40K-D~AR40K-06-D:Max.5

 
 
型式標準仕様オプション仕様
丸形圧力計ブラケット取付寸法パネルマウント
10-21-
P1P2AB注)CDFJKAABBHJHJMNQRSTUVWYZ
10-/21-AR20K-D1/8・
1/4
1/84066.826.526M28×126220.513φ4463φ4466303444.45.415.4552.325.228.5146
10-/21-AR30K-D1/4・
3/8
1/85386.530.531.5M38×1.531.53.526.413φ4468.5φ4471.54140466.58532.331.338.5197
10-/21-AR40K-D1/4・
3/8・
1/2
1/87091.535.540.5M42×1.540.5―30.513φ4477.5φ4480.55054548.510.5702.335.542.5217

注)B寸法は、ハンドルをアンロックした状態での寸法です。

製品仕様

標準仕様

型式10-/21-AR20(K)-D10-/21-AR30(K)-D10-/21-AR40(K)-D10-/21-AR40-06-D
管接続口径1/8・1/41/4・3/81/4・3/8・1/23/4
圧力計接続口径1/8
使用流体空気
周囲温度および使用流体温度-5~60℃(凍結なきこと)
保証耐圧力1.5MPa
最高使用圧力1.0MPa
設定圧力範囲0.05~0.85MPa
構造リリーフタイプ
使用グリース10-:フッ素系グリース
21-:リチウム石けん基系グリース
清浄度クラス(ISOクラス)10-:クラス3
21-:クラス3

型番リスト

表示件数

レギュレータ種類

圧力計

使用環境

供給側 接続種類

供給側 呼びサイズ

制御側 接続種類

制御側 呼びサイズ

リリーフ機構

流れ方向

ボディサイズ

付属品

設定圧力

圧力単位

ハンドル向き/位置

最小発注数量
標準
[なし] 圧力計なし
クリーン対応
Rc
1/8
Rc
1/8
[なし] ノンリリーフ
[右方向] 左→右
20
ブラケット付
0.05~0.85MPa
製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:MPa
ハンドル下向き
1個
標準
[圧力計付] 丸形圧力計(リミットインジケータなし)
クリーン対応
Rc
1/8
Rc
1/8
[あり] リリーフ
[右方向] 左→右
20
ブラケット付
0.05~0.85MPa
製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:MPa
ハンドル下向き
1個
標準
[圧力計付] 丸形圧力計(リミットインジケータなし)
クリーン対応
Rc
1/8
Rc
1/8
[なし] ノンリリーフ
[右方向] 左→右
20
ブラケット付
0.05~0.85MPa
製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:MPa
ハンドル上向き
1個
標準
[圧力計付] 丸形圧力計(リミットインジケータなし)
クリーン対応
Rc
1/8
Rc
1/8
[あり] リリーフ
[右方向] 左→右
20
ブラケット付
0.05~0.85MPa
製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:MPa
ハンドル上向き
1個
標準
[圧力計付] 丸形圧力計(リミットインジケータなし)
クリーン対応
Rc
1/8
Rc
1/8
[あり] リリーフ
[右方向] 左→右
20
取付オプションなし
0.05~0.85MPa
製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:MPa
ハンドル下向き
1個
標準
[圧力計付] 丸形圧力計(リミットインジケータなし)
クリーン対応
Rc
1/8
Rc
1/8
[なし] ノンリリーフ
[左方向] 右→左
20
取付オプションなし
0.05~0.85MPa
製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:MPa
ハンドル下向き
1個
標準
[なし] 圧力計なし
クリーン対応
Rc
1/8
Rc
1/8
[あり] リリーフ
[右方向] 左→右
20
セットナット付(パネルマウント用)
0.05~0.85MPa
製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:MPa
ハンドル下向き
1個
標準
[なし] 圧力計なし
クリーン対応
Rc
1/8
Rc
1/8
[あり] リリーフ
[右方向] 左→右
20
セットナット付(パネルマウント用)
0.05~0.85MPa
製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:MPa
ハンドル上向き
1個
標準
[なし] 圧力計なし
クリーン対応
Rc
1/4
Rc
1/4
[あり] リリーフ
[右方向] 左→右
20
取付オプションなし
0.05~0.85MPa
製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:MPa
ハンドル下向き
1個
標準
[なし] 圧力計なし
クリーン対応
Rc
1/4
Rc
1/4
[なし] ノンリリーフ
[右方向] 左→右
20
取付オプションなし
0.05~0.85MPa
製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:MPa
ハンドル下向き
1個
標準
[なし] 圧力計なし
クリーン対応
Rc
1/4
Rc
1/4
[あり] リリーフ
[右方向] 左→右
20
ブラケット付
0.02~0.2MPa
製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:MPa
ハンドル下向き
1個
標準
[なし] 圧力計なし
クリーン対応
Rc
1/4
Rc
1/4
[あり] リリーフ
[右方向] 左→右
20
ブラケット付
0.05~0.85MPa
製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:MPa
ハンドル下向き
1個
標準
[なし] 圧力計なし
クリーン対応
Rc
1/4
Rc
1/4
[なし] ノンリリーフ
[右方向] 左→右
20
ブラケット付
0.05~0.85MPa
製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:MPa
ハンドル下向き
1個
標準
[なし] 圧力計なし
クリーン対応
Rc
1/4
Rc
1/4
[なし] ノンリリーフ
[左方向] 右→左
20
ブラケット付
0.05~0.85MPa
製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:MPa
ハンドル下向き
1個
標準
[なし] 圧力計なし
クリーン対応
Rc
1/4
Rc
1/4
[あり] リリーフ
[右方向] 左→右
20
ブラケット付
0.05~0.85MPa
製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:MPa
ハンドル上向き
1個
標準
[圧力計付] 丸形圧力計(リミットインジケータなし)
クリーン対応
Rc
1/4
Rc
1/4
[あり] リリーフ
[右方向] 左→右
20
ブラケット付
0.05~0.85MPa
製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:MPa
ハンドル下向き
1個
標準
[圧力計付] 丸形圧力計(リミットインジケータなし)
クリーン対応
Rc
1/4
Rc
1/4
[なし] ノンリリーフ
[右方向] 左→右
20
ブラケット付
0.05~0.85MPa
製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:MPa
ハンドル下向き
1個
標準
[圧力計付] 丸形圧力計(リミットインジケータなし)
クリーン対応
Rc
1/4
Rc
1/4
[なし] ノンリリーフ
[右方向] 左→右
20
ブラケット付
0.05~0.85MPa
製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:MPa
ハンドル上向き
1個
標準
[なし] 圧力計なし
クリーン対応
Rc
1/4
Rc
1/4
[あり] リリーフ
[右方向] 左→右
20
セットナット付(パネルマウント用)
0.05~0.85MPa
製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:MPa
ハンドル下向き
1個
標準
[圧力計付] 丸形圧力計(リミットインジケータなし)
クリーン対応
G
1/8
G
1/8
[あり] リリーフ
[右方向] 左→右
20
ブラケット付
0.05~0.85MPa
製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:MPa
ハンドル下向き
1個
逆流機能付
[なし] 圧力計なし
クリーン対応
Rc
1/8
Rc
1/8
[あり] リリーフ
[右方向] 左→右
20
ブラケット付
0.05~0.85MPa
製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:MPa
ハンドル下向き
1個
逆流機能付
[圧力スイッチ付] デジタル圧力スイッチ:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
クリーン対応
Rc
1/8
Rc
1/8
[あり] リリーフ
[右方向] 左→右
20
ブラケット付
0.05~0.85MPa
製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:MPa
ハンドル下向き
1個
逆流機能付
[圧力スイッチ付] デジタル圧力スイッチ:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
クリーン対応
Rc
1/8
Rc
1/8
[あり] リリーフ
[右方向] 左→右
20
ブラケット付
0.05~0.85MPa
製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:MPa
ハンドル下向き
1個
逆流機能付
[圧力計付] 丸形圧力計(リミットインジケータなし)
クリーン対応
Rc
1/8
Rc
1/8
[あり] リリーフ
[右方向] 左→右
20
ブラケット付
0.05~0.85MPa
製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:MPa
ハンドル下向き
1個
逆流機能付
[圧力計付] 丸形圧力計(リミットインジケータなし)
クリーン対応
Rc
1/8
Rc
1/8
[あり] リリーフ
[右方向] 左→右
20
ブラケット付
0.05~0.85MPa
製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:MPa
ハンドル上向き
1個
逆流機能付
[なし] 圧力計なし
クリーン対応
Rc
1/4
Rc
1/4
[あり] リリーフ
[右方向] 左→右
20
ブラケット付
0.05~0.85MPa
製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:MPa
ハンドル下向き
1個
逆流機能付
[圧力計付] 丸形圧力計(リミットインジケータなし)
クリーン対応
Rc
1/4
Rc
1/4
[あり] リリーフ
[右方向] 左→右
20
ブラケット付
0.05~0.85MPa
製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:MPa
ハンドル下向き
1個
逆流機能付
[圧力計付] 丸形圧力計(リミットインジケータなし)
クリーン対応
Rc
1/4
Rc
1/4
[なし] ノンリリーフ
[右方向] 左→右
20
ブラケット付
0.05~0.85MPa
製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:MPa
ハンドル下向き
1個
逆流機能付
[圧力計付] 丸形圧力計(リミットインジケータなし)
クリーン対応
Rc
1/4
Rc
1/4
[あり] リリーフ
[右方向] 左→右
20
取付オプションなし
0.05~0.85MPa
製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:MPa
ハンドル下向き
1個
逆流機能付
[なし] 圧力計なし
クリーン対応
Rc
1/4
Rc
1/4
[あり] リリーフ
[右方向] 左→右
20
セットナット付(パネルマウント用)
0.05~0.85MPa
製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:MPa
ハンドル下向き
1個
標準
[なし] 圧力計なし
クリーン対応
Rc
1/4
Rc
1/4
[あり] リリーフ
[右方向] 左→右
30
取付オプションなし
0.05~0.85MPa
製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:MPa
ハンドル下向き
1個
標準
[なし] 圧力計なし
クリーン対応
Rc
1/4
Rc
1/4
[あり] リリーフ
[右方向] 左→右
30
取付オプションなし
0.05~0.85MPa
製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:MPa
ハンドル上向き
1個
標準
[なし] 圧力計なし
クリーン対応
Rc
1/4
Rc
1/4
[あり] リリーフ
[右方向] 左→右
30
ブラケット付
0.05~0.85MPa
製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:MPa
ハンドル下向き
1個
標準
[圧力計付] 丸形圧力計(リミットインジケータなし)
クリーン対応
Rc
1/4
Rc
1/4
[あり] リリーフ
[右方向] 左→右
30
ブラケット付
0.02~0.2MPa
製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:MPa
ハンドル下向き
1個
標準
[圧力計付] 丸形圧力計(リミットインジケータなし)
クリーン対応
Rc
1/4
Rc
1/4
[あり] リリーフ
[右方向] 左→右
30
ブラケット付
0.05~0.85MPa
製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:MPa
ハンドル下向き
1個
標準
[圧力計付] 丸形圧力計(リミットインジケータなし)
クリーン対応
Rc
1/4
Rc
1/4
[あり] リリーフ
[左方向] 右→左
30
ブラケット付
0.05~0.85MPa
製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:MPa
ハンドル下向き
1個
標準
[なし] 圧力計なし
クリーン対応
Rc
1/4
Rc
1/4
[あり] リリーフ
[左方向] 右→左
30
セットナット付(パネルマウント用)
0.05~0.85MPa
製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:MPa
ハンドル下向き
1個
標準
[なし] 圧力計なし
クリーン対応
Rc
3/8
Rc
3/8
[あり] リリーフ
[右方向] 左→右
30
取付オプションなし
0.05~0.85MPa
製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:MPa
ハンドル下向き
1個
標準
[なし] 圧力計なし
クリーン対応
Rc
3/8
Rc
3/8
[あり] リリーフ
[右方向] 左→右
30
取付オプションなし
0.05~0.85MPa
製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:MPa
ハンドル上向き
1個
標準
[なし] 圧力計なし
クリーン対応
Rc
3/8
Rc
3/8
[あり] リリーフ
[右方向] 左→右
30
ブラケット付
0.05~0.85MPa
製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:MPa
ハンドル下向き
1個
標準
[なし] 圧力計なし
クリーン対応
Rc
3/8
Rc
3/8
[なし] ノンリリーフ
[右方向] 左→右
30
ブラケット付
0.05~0.85MPa
製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:MPa
ハンドル下向き
1個
標準
[圧力計付] 丸形圧力計(リミットインジケータなし)
クリーン対応
Rc
3/8
Rc
3/8
[あり] リリーフ
[右方向] 左→右
30
ブラケット付
0.05~0.85MPa
製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:MPa
ハンドル下向き
1個
標準
[圧力計付] 丸形圧力計(リミットインジケータなし)
クリーン対応
Rc
3/8
Rc
3/8
[なし] ノンリリーフ
[右方向] 左→右
30
ブラケット付
0.05~0.85MPa
製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:MPa
ハンドル上向き
1個
標準
[圧力スイッチ付] デジタル圧力スイッチ:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
クリーン対応
Rc
3/8
Rc
3/8
[あり] リリーフ
[右方向] 左→右
30
取付オプションなし
0.05~0.85MPa
製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:MPa
ハンドル下向き
1個
標準
[圧力計付] 丸形圧力計(リミットインジケータなし)
クリーン対応
Rc
3/8
Rc
3/8
[あり] リリーフ
[右方向] 左→右
30
取付オプションなし
0.05~0.85MPa
製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:MPa
ハンドル下向き
1個
標準
[圧力計付] 丸形圧力計(リミットインジケータなし)
クリーン対応
Rc
3/8
Rc
3/8
[なし] ノンリリーフ
[右方向] 左→右
30
取付オプションなし
0.05~0.85MPa
製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:MPa
ハンドル下向き
1個
標準
[圧力計付] 丸形圧力計(リミットインジケータなし)
クリーン対応
Rc
3/8
Rc
3/8
[あり] リリーフ
[右方向] 左→右
30
取付オプションなし
0.05~0.85MPa
製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:MPa
ハンドル上向き
1個
標準
[なし] 圧力計なし
クリーン対応
Rc
3/8
Rc
3/8
[あり] リリーフ
[右方向] 左→右
30
セットナット付(パネルマウント用)
0.05~0.85MPa
製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:MPa
ハンドル下向き
1個
標準
[圧力計付] 丸形圧力計(リミットインジケータなし)
クリーン対応
G
1/4
G
1/4
[なし] ノンリリーフ
[右方向] 左→右
30
セットナット付(パネルマウント用)
0.05~0.85MPa
製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:MPa
ハンドル下向き
1個
標準
[圧力計付] 丸形圧力計(リミットインジケータなし)
クリーン対応
[NPT] NPT
3/8
[NPT] NPT
3/8
[あり] リリーフ
[右方向] 左→右
30
ブラケット付
0.05~0.85MPa
製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:MPa
ハンドル下向き
1個
標準
[圧力計付] 丸形圧力計(リミットインジケータなし)
クリーン対応
[NPT] NPT
3/8
[NPT] NPT
3/8
[なし] ノンリリーフ
[右方向] 左→右
30
ブラケット付
0.05~0.85MPa
製品の単位表記:psi、圧力計の単位表記:psi(MPa併記)
ハンドル下向き
1個
逆流機能付
[圧力計付] 丸形圧力計(リミットインジケータなし)
クリーン対応
Rc
1/4
Rc
1/4
[あり] リリーフ
[左方向] 右→左
30
ブラケット付
0.05~0.85MPa
製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:MPa
ハンドル下向き
1個
逆流機能付
[圧力計付] 丸形圧力計(リミットインジケータなし)
クリーン対応
Rc
1/4
Rc
1/4
[あり] リリーフ
[右方向] 左→右
30
ブラケット付
0.05~0.85MPa
製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:MPa
ハンドル上向き
1個
逆流機能付
[なし] 圧力計なし
クリーン対応
Rc
3/8
Rc
3/8
[あり] リリーフ
[右方向] 左→右
30
取付オプションなし
0.05~0.85MPa
製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:MPa
ハンドル下向き
1個
逆流機能付
[圧力計付] 丸形圧力計(リミットインジケータなし)
クリーン対応
Rc
3/8
Rc
3/8
[あり] リリーフ
[右方向] 左→右
30
ブラケット付
0.05~0.85MPa
製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:MPa
ハンドル下向き
1個
逆流機能付
[圧力計付] 丸形圧力計(リミットインジケータなし)
クリーン対応
Rc
3/8
Rc
3/8
[あり] リリーフ
[右方向] 左→右
30
取付オプションなし
0.05~0.85MPa
製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:MPa
ハンドル下向き
1個
逆流機能付
[なし] 圧力計なし
クリーン対応
Rc
3/8
Rc
3/8
[あり] リリーフ
[右方向] 左→右
30
セットナット付(パネルマウント用)
0.05~0.85MPa
製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:MPa
ハンドル下向き
1個
標準
[圧力スイッチ付] デジタル圧力スイッチ:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
クリーン対応
Rc
3/8
Rc
3/8
[あり] リリーフ
[右方向] 左→右
40
ブラケット付
0.05~0.85MPa
製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:MPa
ハンドル下向き
1個
標準
[圧力計付] 丸形圧力計(リミットインジケータなし)
クリーン対応
Rc
3/8
Rc
3/8
[あり] リリーフ
[右方向] 左→右
40
ブラケット付
0.02~0.2MPa
製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:MPa
ハンドル下向き
1個
標準
[圧力計付] 丸形圧力計(リミットインジケータなし)
クリーン対応
Rc
3/8
Rc
3/8
[あり] リリーフ
[右方向] 左→右
40
ブラケット付
0.05~0.85MPa
製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:MPa
ハンドル下向き
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,930円
( 8,723円 )
19日目
10,999円
( 12,099円 )
19日目
10,999円
( 12,099円 )
19日目
10,999円
( 12,099円 )
19日目
10,843円
( 11,927円 )
19日目
10,843円
( 11,927円 )
19日目
7,773円
( 8,550円 )
19日目
7,773円
( 8,550円 )
19日目
7,773円
( 8,550円 )
6日目
7,773円
( 8,550円 )
19日目
7,930円
( 8,723円 )
19日目
7,930円
( 8,723円 )
19日目
7,930円
( 8,723円 )
19日目
7,930円
( 8,723円 )
19日目
7,930円
( 8,723円 )
19日目
10,999円
( 12,099円 )
19日目
10,999円
( 12,099円 )
19日目
10,999円
( 12,099円 )
19日目
7,773円
( 8,550円 )
6日目
10,999円
( 12,099円 )
19日目
7,930円
( 8,723円 )
19日目
14,214円
( 15,635円 )
19日目
14,214円
( 15,635円 )
19日目
10,999円
( 12,099円 )
19日目
10,999円
( 12,099円 )
19日目
7,930円
( 8,723円 )
19日目
10,999円
( 12,099円 )
19日目
10,999円
( 12,099円 )
19日目
10,843円
( 11,927円 )
19日目
7,773円
( 8,550円 )
19日目
8,510円
( 9,361円 )
19日目
8,510円
( 9,361円 )
19日目
8,678円
( 9,546円 )
19日目
11,747円
( 12,922円 )
19日目
11,747円
( 12,922円 )
6日目
11,747円
( 12,922円 )
19日目
8,510円
( 9,361円 )
19日目
8,510円
( 9,361円 )
19日目
8,510円
( 9,361円 )
19日目
8,678円
( 9,546円 )
19日目
8,678円
( 9,546円 )
19日目
11,747円
( 12,922円 )
19日目
11,747円
( 12,922円 )
19日目
14,988円
( 16,487円 )
19日目
11,580円
( 12,738円 )
19日目
11,580円
( 12,738円 )
19日目
11,580円
( 12,738円 )
19日目
8,510円
( 9,361円 )
19日目
11,580円
( 12,738円 )
19日目
11,747円
( 12,922円 )
19日目
11,747円
( 12,922円 )
19日目
11,747円
( 12,922円 )
19日目
11,747円
( 12,922円 )
19日目
8,510円
( 9,361円 )
19日目
11,747円
( 12,922円 )
19日目
11,580円
( 12,738円 )
19日目
8,510円
( 9,361円 )
19日目
16,610円
( 18,271円 )
19日目
12,797円
( 14,077円 )
19日目
12,797円
( 14,077円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【10-シリーズ クリーンシリーズ】
・クリーン環境に対応
・クリーンルーム内への発塵を防止

【21-シリーズ 銅・フッ素・シリコン系不可+低発塵】
・銅系、フッ素系、シリコン系材質の規制のある環境に対応
・構造はクリーンシリーズと同等(グリース、包装形態はクリーンシリーズと異なります。)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レギュレータ クリーン・低発塵 10/21-AR-D 逆流機能付 10/21-AR□K-Dのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レギュレータ クリーン・低発塵 10/21-AR-D 逆流機能付 10/21-AR□K-D
レギュレータ 二次電池対応 25A-AR-D 逆流機能付 25A-AR□K-D
モジュラタイプ 共通給気形レギュレータ AR30M-D
レギュレータ 単体仕様 ARM10シリーズ
レギュレータ コンパクトシリーズ BN-3R21
モジュラタイプリリーフバルブ AP20-D
メーカーSMCSMCSMCSMC日本精器SMC
通常価格6,546円-7,561円 -8,231円3,026円 -3,226円3,206円 -
通常出荷日6日目〜6日目6日目在庫品1日目〜在庫品1日目9日目〜
レギュレータ/増圧弁レギュレータレギュレータレギュレータレギュレータレギュレータレギュレータ
使用流体空気空気空気空気空気空気
形状標準標準標準ワンタッチ継手形標準標準
ブリード機構なしなしなしあり(アンバランス式)ありなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

レギュレータ・増圧弁カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト