メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

エコDCコンプレッサー(ミニ)

通常単価(税別)
34,570円~376,470円
税込単価
38,027円~414,117円
通常出荷日:19日目

【特長】・エアー流量:最大20[L/min]、圧縮空気0.5Mpaで13[L/min]・最大圧力:1[...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

種類

潤滑方式

最高圧力

(MPa)

コンプレッサー 吐出空気量

(L/min)

駆動源(種類)

騒音値

(dB)

ドライヤ

圧縮方式

運転制御方式

駆動源(定格電圧)

電動機定格出力

(kW{PS})

電動機定格出力馬力範囲

(PS)

タンク容量

(L)

カバー

オプション詳細

最小発注数量
関連部品
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ACアダプター
1個
コンパクトタイプ
無給油式
1
10~100未満
直流
54
非搭載
DCモータ式
インバータ
24V
0.1{1/7}
~1未満
2.0
カバー無し
-
1個
コンパクトタイプ
無給油式
1
10~100未満
直流
45
非搭載
DCモータ式
インバータ
24V
0.1{1/7}
~1未満
2.0
カバー付き
-
1個
コンパクトタイプ
無給油式
1
10~100未満
直流
54
非搭載
DCモータ式
インバータ
24V
0.1{1/7}
~1未満
3.4
カバー無し
-
1個
コンパクトタイプ
無給油式
1
10~100未満
直流
45
非搭載
DCモータ式
インバータ
24V
0.1{1/7}
~1未満
3.4
カバー付き
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,570円
( 38,027円 )
19日目
271,760円
( 298,936円 )
19日目
362,350円
( 398,585円 )
19日目
342,350円
( 376,585円 )
19日目
376,470円
( 414,117円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアー流量:最大20[L/min]、圧縮空気0.5Mpaで13[L/min]
・最大圧力:1[Mpa]
・必要な場所に必要な量のエアコンプレッサーを設置しエア漏れや圧力損失を削減
・配管工事も大幅削減可能で総合的にエネルギー消費を抑制可能

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エコDCコンプレッサー(ミニ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エコDCコンプレッサー(ミニ)
DC駆動 リニアコンプレッサ DAH110
DCモータ(ブラシレスモータ)コンプレッサ専用 DPAシリーズ
VACUTRONICSコンプレッサー
コンプレッサー オイルフリーピストンタイプ
エンジン式コンプレッサー 16L
メーカーHIRATA日東工器日東工器VACTRONICS(バクトロニクス)VACTRONICS(バクトロニクス)和コーポレーション
通常価格34,570円-27,766円21,695円 -92,020円 -69,211円 -163,193円
通常出荷日19日目19日目19日目在庫品1日目〜4日目3日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンプレッサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト