メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が23型番あります。

圧縮空気清浄化フィルタ 二次電池対応 25A-AFF-D・AM-D・AMD-Dシリーズ

通常単価(税別)
11,267円~39,837円
税込単価
12,394円~43,821円
通常出荷日:19日目

【二次電池対応シリーズ】二次電池製造工程において製品不良を削減するため、銅(Cu)、亜鉛(Zn)材質は...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が23型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

製品仕様

型式表示方法

圧縮空気清浄化フィルタ 二次電池対応 25A-AFF-D・AM-D・AMD-Dシリーズ 型式表示方法

注1) オプション“B”は同時梱包となり、組付けられていません。ブラケット2種類と取付ねじ(2本)のアセンブリとなります。
注2) ねじ種類NPTが対象となります。新計量法上(日本国内用はSI単位)、海外向けのみの販売となります。
注3) ○は、ねじ種類がNPTの場合のみの対応となります。

型番リスト

表示件数

処理空気流量

(l/min)

接続種類

配管ねじの呼び

ろ過度

ドレン貯容量

(cm3)

ボウル材質

ボウルガード

仕様

ボディサイズ

付属品

最小発注数量
750
[Rc(R)] Rc
1/4
1μm
25
[樹脂] ポリカーボネートケース
あり
ラインフィルタ
30
ブラケット付
1個
750
[Rc(R)] Rc
3/8
1μm
25
[樹脂] ポリカーボネートケース
あり
ラインフィルタ
30
なし
1個
1500
[Rc(R)] Rc
3/8
1μm
45
[樹脂] ポリカーボネートケース
あり
ラインフィルタ
40
なし
1個
1500
[Rc(R)] Rc
1/2
1μm
45
[樹脂] ポリカーボネートケース
あり
ラインフィルタ
40
ブラケット付
1個
2200
[Rc(R)] Rc
1
1μm
100
[メタル] ステンレス
なし
ラインフィルタ
50
なし
1個
3700
[Rc(R)] Rc
1
1μm
100
[メタル] ステンレス
なし
ラインフィルタ
60
なし
1個
3700
[Rc(R)] Rc
1
1μm
100
[メタル] ステンレス
なし
ラインフィルタ
60
ブラケット付
1個
3700
[G] G
1
1μm
100
[メタル] ステンレス
なし
ラインフィルタ
60
なし
1個
750
[Rc(R)] Rc
3/8
0.1μm
25
[樹脂] ポリカーボネートケース
あり
ミストセパレータ
30
なし
1個
750
[Rc(R)] Rc
3/8
0.1μm
25
[樹脂] ポリカーボネートケース
あり
ミストセパレータ
30
ブラケット付
1個
750
[G] G
3/8
0.1μm
25
[樹脂] ポリカーボネートケース
あり
ミストセパレータ
30
なし
1個
1500
[Rc(R)] Rc
3/8
0.1μm
45
[樹脂] ポリカーボネートケース
あり
ミストセパレータ
40
なし
1個
1500
[Rc(R)] Rc
1/2
0.1μm
45
[樹脂] ポリカーボネートケース
あり
ミストセパレータ
40
なし
1個
2200
[Rc(R)] Rc
3/4
0.1μm
100
[メタル] ステンレス
なし
ミストセパレータ
50
なし
1個
3700
[Rc(R)] Rc
1
0.1μm
100
[メタル] ステンレス
なし
ミストセパレータ
60
なし
1個
3700
[Rc(R)] Rc
1
0.1μm
100
[メタル] ステンレス
なし
ミストセパレータ
60
ブラケット付
1個
3700
[G] G
1
0.1μm
100
[メタル] ステンレス
なし
ミストセパレータ
60
なし
1個
750
[Rc(R)] Rc
3/8
0.01μm
25
[樹脂] ポリカーボネートケース
あり
マイクロミストセパレータ
30
なし
1個
1500
[Rc(R)] Rc
3/8
0.01μm
45
[樹脂] ポリカーボネートケース
あり
マイクロミストセパレータ
40
なし
1個
1500
[Rc(R)] Rc
1/2
0.01μm
45
[樹脂] ポリカーボネートケース
あり
マイクロミストセパレータ
40
なし
1個
1500
[Rc(R)] Rc
1/2
0.01μm
45
[樹脂] ポリカーボネートケース
あり
マイクロミストセパレータ
40
ブラケット付
1個
2200
[Rc(R)] Rc
3/4
0.01μm
100
[メタル] ステンレス
なし
マイクロミストセパレータ
50
ブラケット付
1個
3700
[Rc(R)] Rc
1
0.01μm
100
[メタル] ステンレス
なし
マイクロミストセパレータ
60
なし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,758円
( 12,934円 )
19日目
11,267円
( 12,394円 )
19日目
15,390円
( 16,929円 )
19日目
16,298円
( 17,928円 )
19日目
27,250円
( 29,975円 )
19日目
32,623円
( 35,885円 )
19日目
35,009円
( 38,510円 )
19日目
32,623円
( 35,885円 )
19日目
11,636円
( 12,800円 )
19日目
12,127円
( 13,340円 )
19日目
11,636円
( 12,800円 )
19日目
15,880円
( 17,468円 )
19日目
15,880円
( 17,468円 )
19日目
30,014円
( 33,015円 )
19日目
35,915円
( 39,507円 )
19日目
38,302円
( 42,132円 )
19日目
35,915円
( 39,507円 )
19日目
12,004円
( 13,204円 )
19日目
16,372円
( 18,009円 )
19日目
16,372円
( 18,009円 )
19日目
17,280円
( 19,008円 )
19日目
34,158円
( 37,574円 )
19日目
39,837円
( 43,821円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【二次電池対応シリーズ】
二次電池製造工程において製品不良を削減するため、銅(Cu)、亜鉛(Zn)材質は使用していません。
一部のアルミ合金やアルミダイカスト材は、添加元素として少量の銅(Cu)、亜鉛(Zn)を含んでいます。
銅下地のある電解ニッケルめっき、亜鉛めっきは使用していません。(無電解ニッケルめっきは使用しています。)
低露点対応グリース使用、-80℃対応、低露点環境下での性能向上。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

圧縮空気清浄化フィルタ 二次電池対応 25A-AFF-D・AM-D・AMD-Dシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
圧縮空気清浄化フィルタ 二次電池対応 25A-AFF-D・AM-D・AMD-Dシリーズ
エアフィルタ 二次電池対応 25A-AF-Dシリーズ
大型フィルタ
エアフィルタ BN-2720
タッチ・ザ・フィルター 抗菌仕様
エア用フィルター
メーカーSMCSMCCHELIC(チェリック)日本精器アイツールミスミ
通常価格11,267円-6,110円 -13,558円 -3,106円 -120,422円2,270円
通常出荷日19日目6日目17日目〜在庫品1日目4日目在庫品1日目
種類標準標準インラインフィルタ標準標準標準
特性なしなしなしなしなしなし
使用流体圧縮空気一般乾燥エア一般乾燥エア一般乾燥エア水分含有エア / 油分含有エア / 微粒子 / 菌含有一般乾燥エア
流れ方向左→右左→右右方向右方向右方向標準流れ(左→右)
ドレンコックマニュアルマニュアル自動/半自動マニュアル自動排出(手動排出)マニュアル/オートドレン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空圧用フィルタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト