メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 処理空気流量(l/min)

    ~mm
  • 配管ねじの呼び

    ~mm
  • ドレン貯容量(cm3)

    ~mm
  • ボウルガード

    ~mm
  • ボディサイズ

    ~mm
  • 付属品

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

エアフィルタ 二次電池対応 25A-AF-Dシリーズ

通常単価(税別)
6,110円~7,215円
税込単価
6,721円~7,937円
通常出荷日:6日目

【二次電池対応シリーズ】二次電池製造工程において製品不良を削減するため、銅(Cu)、亜鉛(Zn)材質は...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

製品仕様

型式表示方法

エアフィルタ 二次電池対応 25A-AF-Dシリーズ 型式表示方法

注1)オプション“B”は同時梱包となり、組付けられていません。ブラケット2種類と取付ねじ(2本)のアセンブリとなります。
注2)○は、ねじ種類NPTが対象となります。新計量法上(日本国内はSI単位)、海外向けのみの販売となります。

型番リスト

表示件数

処理空気流量

(l/min)

配管ねじの呼び

ドレン貯容量

(cm3)

ボウルガード

ボディサイズ

付属品

最小発注数量
1500
1/4
8
なし
20
なし
1個
1500
1/4
8
なし
20
ブラケット付
1個
4000
3/8
25
あり
30
ブラケット付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,110円
( 6,721円 )
6日目
6,300円
( 6,930円 )
6日目
7,215円
( 7,937円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【二次電池対応シリーズ】
二次電池製造工程において製品不良を削減するため、銅(Cu)、亜鉛(Zn)材質は使用していません。
一部のアルミ合金やアルミダイカスト材は、添加元素として少量の銅(Cu)、亜鉛(Zn)を含んでいます。
銅下地のある電解ニッケルめっき、亜鉛めっきは使用していません。(無電解ニッケルめっきは使用しています。)
低露点対応グリース使用、-80℃対応、低露点環境下での性能向上。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアフィルタ 二次電池対応 25A-AF-Dシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアフィルタ 二次電池対応 25A-AF-Dシリーズ
エアフィルタ BN-2701A(大流量)
エア用フィルター
エアフィルタ BN-2701
エアフィルタ BN-2720
エアフィルタ BN-27T5
メーカーSMC日本精器ミスミ日本精器日本精器日本精器
通常価格6,110円-4,426円 -2,270円7,550円3,106円 -4,497円
通常出荷日6日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類標準標準標準標準標準標準
特性なしなしなしなしなしなし
使用流体一般乾燥エア一般乾燥エア一般乾燥エア一般乾燥エア一般乾燥エア一般乾燥エア
接続種類RcRcRc(R)RcRcRc
流れ方向左→右右方向標準流れ(左→右)右方向右方向右方向
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空圧用フィルタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト