メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

FDA適合 SUS316ワンタッチ管継手 KQG2-Fシリーズ エルボユニオン KQG2L-F

通常単価(税別)
1,659円
税込単価
1,825円
通常出荷日:6日目

FDA適合、SUS316ワンタッチ管継手のエルボユニオンです。【特長】・ゴム部品材質は、FDA(米国食...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

KQG2L01-32-F
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KQG2L01-32-Fの仕様・寸法情報

特性・用途
該当なし
本体材質
SUS316
ねじ部材質
SUS316
パッキン・Oリング材質
[フッ素ゴム] フッ素ゴム
使用流体
水 / 空気 / 蒸気
継手種類
ねじ取付 方向
ねじ取付 方向
[エルボ] エルボ
エルボ
[ユニバーサルエルボ] エルボユニオン
種類
[ワンタッチ継手] ワンタッチ・ねじ
適用チューブ外径1(φ)
1/8
接続種類
UNF
接続ねじ
10-32
接続チューブ本数(本)
1
周囲温度(℃)
-5〜150(凍結なきこと)

商品情報

外形図

(10-32UNF)

FDA適合管継手 SUS316ワンタッチ管継手 KQG2-Fシリーズ エルボユニオン KQG2L-F 外形図
適用チューブ
外径インチ
接続ねじ
UNF,NPT
型式H
(六角対辺)
φDφdL1L2AM有効断面積注1)
mm2
質量
g
φ1/8"10-32UNFKQG2L01-32-F88.3813.115.916.1122.66.5

注1)FEPチューブ使用時の値を示します。
注2)10-32UNFの場合、ねじ込み長さ(φD/2+L2-A)がKQG2シリーズよりも長くなります。

製品仕様

適用チューブ

チューブ材質注)
FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィン
チューブ外径
φ3.2, φ4, φ6, φ8, φ10, φ12, φ16

注)製品の特長を考慮しますと、FDA適合品を推奨いたします。

仕様

使用流体
空気、水注1)、蒸気注2)
使用圧力範囲注3)
-100kPa~1MPa注4)
保証耐圧力
3.0MPa
周囲温度および使用流体温度注5)
-5~150℃(凍結なきこと)注4)
使用油脂類
NSF H1グリース
ねじ部のシール
シール剤なし

注1)脱イオン水(純水)は継手に使用されている部材に影響を与える可能性があり、併せて水質の低下を招くことから、ご使用を推奨いたしません。
注2)適用チューブは別途ご確認ください。
注3)漏れがゼロではないので、リークテスタなど真空保持での使用は避けてください。
注4)チューブの使用圧力範囲と使用温度範囲を確認してください。
注5)以下の条件では、インナスリーブを装着してください。(φ3.2除く)
・温度変化の激しい流体および環境で使用される場合。
・高温で使用される場合。

型番リスト

表示件数
型番
KQG2L01-32-F
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,659円
( 1,825円 )
6日目

詳細情報

基本情報

FDA適合、SUS316ワンタッチ管継手のエルボユニオンです。
【特長】
・ゴム部品材質は、FDA(米国食品医薬品局)§177.2600に適合しているFKM
・NSF H1に適合したパラフィン油系のグリースを使用

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FDA適合 SUS316ワンタッチ管継手 KQG2-Fシリーズ エルボユニオン KQG2L-Fの型番KQG2L01-32-Fのページです。 型番KQG2L01-32-Fに関する仕様情報を記載しております。
FDA適合 SUS316ワンタッチ管継手 KQG2-Fシリーズ エルボユニオン KQG2L-Fのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FDA適合 SUS316ワンタッチ管継手 KQG2-Fシリーズ エルボユニオン KQG2L-F
FDA適合 SUS316ワンタッチ管継手 KQG2-Fシリーズ エルボ KQG2L-F
FDA適合 SUS316ワンタッチ管継手 KQG2-Fシリーズ ハーフユニオン KQG2H-F
FDA適合 金属ワンタッチ管継手 KQB2-Fシリーズ エルボユニオン KQB2L-F
FDA適合 金属ワンタッチ管継手 KQB2-Fシリーズ エルボ KQB2L-F
FDA適合 金属ワンタッチ管継手 KQB2-Fシリーズ ストレート KQB2H-F
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格1,659円2,599円3,476円1,754円 -1,532円 -1,005円 -
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
本体材質SUS316SUS316SUS316SUS316SUS316C3604(無電解ニッケルめっき)
ねじ部材質SUS316ねじ部なしSUS316C3604(無電解ニッケルめっき)ねじ部なしねじ部なし
パッキン・Oリング材質フッ素ゴムフッ素ゴムフッ素ゴムフッ素ゴムフッ素ゴムフッ素ゴム
使用流体水 / 空気 / 蒸気水 / 空気 / 蒸気水 / 空気 / 蒸気水 / 空気水 / 空気水 / 空気

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました