メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。
  • 揺動部・回転部用

    • ロータリージョイントストレート
    • ロータリージョイントエルボ
  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • 接続種類

    ~mm
  • 接続ねじ

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

ロータリワンタッチ管継手 高速タイプ 二次電池対応 25A-KXシリーズ

通常単価(税別)
10,874円~15,629円
税込単価
11,961円~17,192円
通常出荷日:19日目

【二次電池対応シリーズ】二次電池製造工程において製品不良を削減するため、銅(Cu)、亜鉛(Zn)材質は...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

製品仕様

型式表示方法

ロータリワンタッチ管継手 高速タイプ 二次電池対応 25A-KXシリーズ 型式表示方法

型番リスト

表示件数

揺動部・回転部用

適用チューブ外径1

(φ)

接続種類

接続ねじ

仕様

最小発注数量
[ロータリージョイントストレート] ロータリワンタッチ管継手ハーフユニオン
6
R
1/8
シール剤付
10個
[ロータリージョイントストレート] ロータリワンタッチ管継手ハーフユニオン
6
M
5×0.8
ガスケットシール
10個
[ロータリージョイントストレート] ロータリワンタッチ管継手ハーフユニオン
8
R
1/8
シール剤付
10個
[ロータリージョイントストレート] ロータリワンタッチ管継手ハーフユニオン
10
R
1/4
シール剤付
10個
[ロータリージョイントエルボ] ロータリワンタッチ管継手エルボユニオン
4
M
5×0.8
ガスケットシール
10個
[ロータリージョイントエルボ] ロータリワンタッチ管継手エルボユニオン
6
R
1/8
シール剤付
10個
[ロータリージョイントエルボ] ロータリワンタッチ管継手エルボユニオン
6
M
5×0.8
ガスケットシール
10個
[ロータリージョイントエルボ] ロータリワンタッチ管継手エルボユニオン
8
R
1/8
シール剤付
10個
[ロータリージョイントエルボ] ロータリワンタッチ管継手エルボユニオン
8
G
1/8
パッキンシール
10個
[ロータリージョイントエルボ] ロータリワンタッチ管継手エルボユニオン
10
R
1/4
シール剤付
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,066円
( 12,173円 )
19日目
10,874円
( 11,961円 )
19日目
11,929円
( 13,122円 )
19日目
15,629円
( 17,192円 )
19日目
11,226円
( 12,349円 )
19日目
11,769円
( 12,946円 )
19日目
11,577円
( 12,735円 )
19日目
12,120円
( 13,332円 )
19日目
12,629円
( 13,892円 )
19日目
15,629円
( 17,192円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【二次電池対応シリーズ】
二次電池製造工程において製品不良を削減するため、銅(Cu)、亜鉛(Zn)材質は使用していません。
一部のアルミ合金やアルミダイカスト材は、添加元素として少量の銅(Cu)、亜鉛(Zn)を含んでいます。
銅下地のある電解ニッケルめっき、亜鉛めっきは使用していません。(無電解ニッケルめっきは使用しています。)
低露点対応グリース使用、-80℃対応、低露点環境下での性能向上。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロータリワンタッチ管継手 高速タイプ 二次電池対応 25A-KXシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロータリワンタッチ管継手 高速タイプ 二次電池対応 25A-KXシリーズ
ワンタッチ管継手 ステンレス KQ2-Gシリーズ ブランチ KQ2U-G(パッキンシール)
ワンタッチ管継手 ステンレス KQ2-Gシリーズ エルボユニオン KQ2L-G(パッキンシール)
ワンタッチ管継手 ステンレス KQ2-Gシリーズ ハーフユニオン KQ2H-G(パッキンシール)
ワンタッチ管継手 ステンレス KQ2-Gシリーズ ダブルブランチ KQ2UD-G(パッキンシール)
FDA適合 金属ワンタッチ管継手 KQB2-Fシリーズ ストレート KQB2H-F
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格10,874円-3,063円 -1,883円 -1,946円 -5,357円1,005円 -
通常出荷日19日目6日目6日目6日目6日目6日目
特性・用途該当なし耐食性・耐薬品耐食性・耐薬品耐食性・耐薬品耐食性・耐薬品該当なし
本体材質PBTSUS303+PBTSUS303+PBTSUS303+PBTSUS303+PBTC3604(無電解ニッケルめっき)
ねじ部材質C3604(無電解ニッケルめっき)SUS303SUS303SUS303SUS303ねじ部なし
パッキン・Oリング材質NBRNBRNBRNBRNBRフッ素ゴム
使用流体空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト