メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

イグボール 球面ボール WKM

通常単価(税別)
1,339円
税込単価
1,473円
通常出荷日:9日目

【特長】・長寿命・低摩擦係数・極めて高い耐摩耗性・Kシリーズ、DIN ISO 12240準拠【仕様】・...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

WKM-08-12
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

WKM-08-12の仕様・寸法情報

内径 d(mm)
8
潤滑方式
無給油
ボール 材質
イグリデュールW300
B寸法(mm)
12

型番リスト

表示件数
型番
WKM-08-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,339円
( 1,473円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・長寿命
・低摩擦係数
・極めて高い耐摩耗性
・Kシリーズ、DIN ISO 12240準拠
【仕様】
・球面ボール材質:イグリデュールW300

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イグボール 球面ボール WKMの型番WKM-08-12のページです。 型番WKM-08-12に関する仕様情報を記載しております。
イグボール 球面ボール WKMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イグボール 球面ボール WKM
クリップ付き球面ベアリング ECLM
イグボール フランジ型ベアリング(4穴) 無給油タイプ EFSM
ロッドエンドベアリング -標準タイプ無給油型 メネジ(ふっ素樹脂PTFE)-[NTLHS]
SBJ ボールジョイント
球面軸受 SRJ
メーカーイグスイグスイグスS・B(エス・ビー)鍋屋バイテックヒーハイスト精工
通常価格1,339円1,886円2,156円 -2,207円 -5,769円 -33,067円 -
通常出荷日9日目9日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目在庫品1日目
内径 d(mm)810----
潤滑方式無給油無給油無給油無給油無給油給油
ボール 材質イグリデュールW300イグリデュールJ樹脂---
B寸法(mm)12-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロッドエンドベアリング・球面軸受カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました