メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

クリップ付き球面ベアリング ECLM

通常単価(税別)
1,225円
税込単価
1,348円
通常出荷日:9日目

【特長】・板金にはめ込むだけの簡単な組み込み・軸方向の追加固定が不要・組み込みスペースが非常に小さい:...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

ECLM-10-03
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ECLM-10-03の仕様・寸法情報

種類
球面軸受
球面軸受 種類
標準
内径 d(mm)
10
本体材質
樹脂
潤滑方式
無給油
ボール 材質
イグリデュールJ
ハウジング 材質
イグミッドG
板金厚さ(mm)
3

型番リスト

表示件数
型番
ECLM-10-03
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,225円
( 1,348円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・板金にはめ込むだけの簡単な組み込み
・軸方向の追加固定が不要
・組み込みスペースが非常に小さい:省スペースなコンパクト設計

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリップ付き球面ベアリング ECLMの型番ECLM-10-03のページです。 型番ECLM-10-03に関する仕様情報を記載しております。
クリップ付き球面ベアリング ECLMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリップ付き球面ベアリング ECLM
イグボール フランジ型ベアリング(4穴) 無給油タイプ EFSM
イグボール 球面ボール WKM
ロッドエンドベアリング -ライナー付タイプ オネジ(デュポン100ST P.O.M)- [STLA]
ロッドエンドベアリング -ライナー付タイプ メネジ(デュポン100ST P.O.M)- [STLI]
アングルジョイント M8(左ねじ)
メーカーイグスイグスイグスS・B(エス・ビー)S・B(エス・ビー)エスコ
通常価格1,225円1,390円 -871円7,019円 -7,233円 -500円
通常出荷日9日目在庫品1日目〜9日目7日目〜7日目〜1日目
種類球面軸受球面軸受-ロッドエンドベアリングロッドエンドベアリングロッドエンドベアリング
球面軸受 種類標準-----
内径 d(mm)10-8---
本体材質樹脂樹脂---スチール
潤滑方式無給油無給油無給油給油給油-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロッドエンドベアリング・球面軸受カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました