メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

真空用ウォータセパレータ AMJ40-D

通常単価(税別)
10,843円
税込単価
11,927円
通常出荷日:8日目

【特長】・真空ライン中の水滴を除去、空用機器の故障を未然に防止・軽量化:AMJ4000:0.6kg→A...

詳細を確認
  • 商品画像は、ポリカーボネートケースになります。金属ケースの画像とは異なりますのでご注意ください。

型番:

AMJ40-03-2-D
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AMJ40-03-2-Dの仕様・寸法情報

サイズ
40
ねじ種類
Rc
管接続口径
3/8
付属品
取付オプションなし
ケースオプション
金属ケース
ドレン排出口オプション
ドレンコック付(1/8めねじ)
流れ方向オプション
流れ方向:左→右
単位表記
製品の単位表記:kPa、℃

商品情報

外形図

AMJ40-D

真空用ウォータセパレータ AMJ-Dシリーズ 外形図-1
型式PAB注)CDEGJブラケット取付寸法
ドレンコック付ドレンガイド付MNQRSTUV
AMJ40-D3/8, 1/270181(182.8)174.2(176)25.535.538.47035.55052308.512.5882.339

注)( )内は金属ケースの場合

製品仕様

標準仕様

型式AMJ40-D
管接続口径3/81/2
使用流体空気
周囲温度および使用流体温度-5~60℃(凍結なきこと)
保証耐圧力0.5MPa
使用圧力範囲-100~0kPa
最大処理空気量(L/min(ANR))350
ドレン貯留量(cm3)96
水滴除去率注)99%
質量(kg)0.42

注)SMC社測定条件による。水滴とは凝縮(液化)した水分のことで凝縮していない水蒸気などはこれに含まれません。

型番リスト

表示件数
型番
AMJ40-03-2-D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,843円
( 11,927円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・真空ライン中の水滴を除去、空用機器の故障を未然に防止
・軽量化:AMJ4000:0.6kg→AMJ40-D:0.42kg

ご注意

  • 商品画像は、ポリカーボネートケースになります。金属ケースの画像とは異なりますのでご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空用ウォータセパレータ AMJ40-Dの型番AMJ40-03-2-Dのページです。 型番AMJ40-03-2-Dに関する仕様情報を記載しております。
真空用ウォータセパレータ AMJ40-Dのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真空用ウォータセパレータ AMJ40-D
真空用ドレンセパレータ AMJシリーズ
300mmウエハ対応 平行シール型スリットバルブ XGTPシリーズ
MOT/ENC 延長ケーブル(セット)
真空用フィルタ AFJ20~AFJ40
メーカーSMCSMCSMCフジ・テクノロジーSMC
通常価格10,843円310円 -3,265円 -6,860円 -149円 -
通常出荷日8日目在庫品1日目〜19日目10日目在庫品1日目〜
サイズ40----
ねじ種類Rc----
管接続口径3/8----
付属品取付オプションなし----
ケースオプション金属ケース----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました