メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

クレビスジョイント ばね付き固定ピン付き GELMF

通常単価(税別)
3,677円
税込単価
4,045円
通常出荷日:9日目

【特長】・一体型の設計・組立/解体が簡単・狭い空間への組込みも容易・Eシリーズのロッドエンドと組合わせ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

GELMF-16
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

GELMF-16の仕様・寸法情報

特性・用途
該当なし
タイプ
二山ナックルジョイント
取付け方法
めねじ
ねじサイズ M(mm)
16
材質
ポリアミド
アクセサリ付属
付属なし
ねじ方向
左ねじ
内径(mm)
16
材質詳細
イグミットG
-
-

型番リスト

表示件数
型番
GELMF-16
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,677円
( 4,045円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一体型の設計
・組立/解体が簡単
・狭い空間への組込みも容易
・Eシリーズのロッドエンドと組合わせて使用可
・耐食性に優れ、軽量

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

カタログ

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クレビスジョイント ばね付き固定ピン付き GELMFの型番GELMF-16のページです。 型番GELMF-16に関する仕様情報を記載しております。
クレビスジョイント ばね付き固定ピン付き GELMFのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クレビスジョイント ばね付き固定ピン付き GELMF
2山先端金具(Y先)ピン付
プレートシリンダ MUシリーズ ナックルジョイント
CMK2・CMA2・CKV2・JSK2・JSM2用金具 一山ナックル
SCP※2用金具 一山ナックル
CMK2・CMA2・CKV2・JSK2・JSM2・HCA用金具 一山ナックル
メーカーイグスTAIYO(太陽鉄工)SMCCKDCKDCKD
通常価格3,677円5,592円810円1,196円553円1,196円
通常出荷日9日目7日目9日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途該当なし-----
タイプ二山ナックルジョイント二山ナックルジョイント一山ナックルジョイント一山ナックルジョイント一山ナックルジョイント一山ナックルジョイント
取付け方法めねじめねじめねじめねじめねじめねじ
ねじサイズ M(mm)16M2412M12M4M8
材質ポリアミド鋳鉄スチール鋼鋼鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ナックルジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました