メカニカル部品技術窓口

確定しました

シャフトロック QCSHL-DP

通常単価(税別)
15,718
税込単価
17,290
通常出荷日:4日目

【特長】・インジケーターと組み合わせて使用ができ、段取り替えで発生するテーブル移動など送り調整後のロッ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

QCSHL1025-DP-OG
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

QCSHL1025-DP-OGの仕様・寸法情報

回転止め種類
ポジションインジケータ用回転止めセット
形状
ブロック
タイプ
スタンダード
適応軸径(φ)
10
材質
アルミ合金
表面処理
アルマイト

型番リスト

表示件数
型番
QCSHL1025-DP-OG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,718
( 17,290 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・インジケーターと組み合わせて使用ができ、段取り替えで発生するテーブル移動など送り調整後のロックに最適
・ワンタッチ操作で確実にロックができ、段取り改善に有効です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シャフトロック QCSHL-DPの型番QCSHL1025-DP-OGのページです。 型番QCSHL1025-DP-OGに関する仕様情報を記載しております。
シャフトロック QCSHL-DPのレビュー
この商品のレビューはありません

30度台形ねじ用回転止めセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト