17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

エクトフレックスカップリングNEFシリーズスペーサタイプ保守部品

エクトフレックスカップリングNEFシリーズスペーサタイプ保守部品
通常単価(税別)
20,358円~78,211円
税込単価
22,394円~86,032円
通常出荷日:4日目

エクトフレックスカップリングNEFシリーズのスペーサタイプのディスクと取付部品です。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

外形図

外形図

型番リスト

表示件数

許容トルク(範囲)

(N・m)

許容トルク

(N・m)

最小発注数量
10.01~20.00
19.6
1個
20.01~50.00
39.2
1個
50.01~100.00
98
1個
100.01~500.00
176
1個
100.01~500.00
245
1個
100.01~500.00
441
1個
500.01~1,000.00
784
1個
1,000.01~5,000.00
1270
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,358円
( 22,394円 )
4日目
20,358円
( 22,394円 )
4日目
26,026円
( 28,629円 )
4日目
31,321円
( 34,453円 )
4日目
31,147円
( 34,262円 )
4日目
40,693円
( 44,762円 )
4日目
54,482円
( 59,930円 )
4日目
78,211円
( 86,032円 )
4日目

詳細情報

基本情報

エクトフレックスカップリングNEFシリーズのスペーサタイプのディスクと取付部品です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エクトフレックスカップリングNEFシリーズスペーサタイプ保守部品のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エクトフレックスカップリングNEFシリーズスペーサタイプ保守部品
エクトフレックスカップリングNEFシリーズシングルタイプ保守部品
エクトフレックスカップリングNEFシリーズハブ単体
精密軸継手-板ばね式 TCD-Bシリーズ
ディスク形カップリング セットスクリュータイプ(シングルディスク)SHDS
精密軸継手-板ばね式 LCS-T7シリーズ
メーカーツバキE&MツバキE&MツバキE&M酒井製作所SUNGIL(ソンイル)酒井製作所
通常価格20,358円-9,704円 -7,414円 -13,122円 -6,930円 -10,945円 -
通常出荷日4日目4日目4日目12日目〜6日目〜38日目
分類メンテナンス品メンテナンス品メンテナンス品カップリング本体カップリング本体カップリング本体
適用本体エクトフレックスカップリングNEFシリーズスペーサタイプエクトフレックスカップリングNEFシリーズシングルタイプ----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト