17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

エクトフレックスカップリングNEFシリーズシングルタイプ保守部品

エクトフレックスカップリングNEFシリーズシングルタイプ保守部品
通常単価(税別)
9,704円~14,081円
税込単価
10,674円~15,489円
通常出荷日:4日目

エクトフレックスカップリングNEFシリーズのシングルタイプのディスクと取付部品です。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

外形図

外形図

型番リスト

表示件数

許容トルク(範囲)

(N・m)

許容トルク

(N・m)

最小発注数量
10.01~20.00
19.6
1個
20.01~50.00
39.2
1個
50.01~100.00
98
1個
100.01~500.00
176
1個
100.01~500.00
245
1個
100.01~500.00
441
1個
500.01~1,000.00
784
1個
1,000.01~5,000.00
1270
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,704円
( 10,674円 )
4日目
9,704円
( 10,674円 )
4日目
9,704円
( 10,674円 )
4日目
10,841円
( 11,925円 )
4日目
10,888円
( 11,977円 )
4日目
12,220円
( 13,442円 )
4日目
12,512円
( 13,763円 )
4日目
14,081円
( 15,489円 )
4日目

詳細情報

基本情報

エクトフレックスカップリングNEFシリーズのシングルタイプのディスクと取付部品です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エクトフレックスカップリングNEFシリーズシングルタイプ保守部品のレビュー
この商品のレビューはありません
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト