17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。
  • 外径(φ)

    ~mm
  • 許容トルク(N・m)

    メーカーにより、許容トルクの算出方法(安全係数等)が異なります。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 下穴(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

エクトフレックスカップリングNEFシリーズハブ単体

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

外形図

外形図

型番リスト

表示件数

許容トルク(範囲)

(N・m)

外径

(φ)

許容トルク

(N・m)

全長

(mm)

下穴

(φ)

最小発注数量
10.01~20.00
57
19.6
20
8
1個
20.01~50.00
67.5
39.2
25.4
8
1個
50.01~100.00
81
98
25.4
10
1個
100.01~500.00
93
176
28.7
12
1個
100.01~500.00
104
245
33.5
15
1個
100.01~500.00
126
441
41.1
15
1個
500.01~1,000.00
143
784
47.8
15
1個
1,000.01~5,000.00
168
1270
57.2
25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,414円
( 8,155円 )
4日目
7,414円
( 8,155円 )
4日目
7,673円
( 8,440円 )
4日目
8,079円
( 8,887円 )
4日目
9,916円
( 10,908円 )
4日目
12,150円
( 13,365円 )
4日目
16,082円
( 17,690円 )
4日目
22,175円
( 24,393円 )
4日目

詳細情報

基本情報

エクトフレックスカップリングNEFシリーズのハブ単体です。保守用部品です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エクトフレックスカップリングNEFシリーズハブ単体のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エクトフレックスカップリングNEFシリーズハブ単体
エクトフレックスカップリングNEFシリーズシングルタイプ保守部品
エクトフレックスカップリングNEFシリーズスペーサタイプ保守部品
ケイフレックスカップリング Aタイプ(片側アダプタハブタイプ)
精密軸継手-板ばね式 LAD-Cシリーズ
精密軸継手-ダブル板ばね式 TAD-Cシリーズ
メーカーツバキE&MツバキE&MツバキE&Mケイセブン酒井製作所酒井製作所
通常価格7,414円-9,704円 -20,358円 -15,594円 -4,145円 -7,537円 -
通常出荷日4日目4日目4日目7日目在庫品1日目〜7日目〜
分類メンテナンス品メンテナンス品メンテナンス品カップリング本体カップリング本体カップリング本体

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト