メカニカル部品技術窓口

確定しました

スーパードライヤ SD302D-05-W

通常単価(税別)
74,134円
税込単価
81,547円
通常出荷日:3日目

スリムボディで高能力を実現した。【特長】・高分子分離膜を採用したハイテクドライヤ・小形ながら質・量とも...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SD302D-05-W
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SD302D-05-Wの仕様・寸法情報

方式
高分子膜式
形状
単体
入口空気温度(℃)
5~50
入口空気圧力(MPa)
0.4~1.0
出口流量(l/min)
200
出口空気大気圧露点(℃)
-20
供給側 接続種類
Rc
供給側 配管ねじの呼び
3/8
制御側 接続種類
Rc
制御側 配管ねじの呼び
3/8
種類
ドライヤ
出口流量【区分】(l/min)
~200

型番リスト

表示件数
型番
SD302D-05-W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
74,134円
( 81,547円 )
3日目

詳細情報

基本情報

スリムボディで高能力を実現した。
【特長】
・高分子分離膜を採用したハイテクドライヤ
・小形ながら質・量ともに余裕のある除湿能力で装置への内蔵に適しています

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパードライヤ SD302D-05-Wの型番SD302D-05-Wのページです。 型番SD302D-05-Wに関する仕様情報を記載しております。
スーパードライヤ SD302D-05-Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパードライヤ SD302D-05-W
小型ドライヤ ファイバードライ ドライヤ単体フレキシブルタイプ
小型ドライヤ ファイバードライ 金属製ドライヤ単体タイプ
調質機器クールセパレータ KAEシリーズ
モイスチャインジケータ 6119-2Cシリーズ
小型ドライヤ ファイバードライ ドライヤ、フィルタセットタイプ
メーカーCKD日本ピスコ日本ピスココガネイCKD日本ピスコ
通常価格74,134円54,889円54,889円 -52,674円 -5,499円56,382円 -
通常出荷日3日目7日目7日目在庫品1日目〜在庫品1日目13日目
方式高分子膜式中空糸膜式中空糸膜式その他その他中空糸膜式
形状単体フレキシブル標準標準単体ユニット
入口空気温度(℃)5~504040303240
入口空気圧力(MPa)0.4~1.00.850.850.51.00.85
出口流量(l/min)2004010070050100

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト