17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 33日以内

クランプピン QCOWM-M

通常単価(税別)
2,4502,975
税込単価
2,6953,273
通常出荷日:4日目~33日目

【特長】・ワンタッチ着脱シリーズで最小サイズ・従来からスペースの制約により、装置・生産設備におけるアタ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

最小発注数量
19.8
1個
22.8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,450
( 2,695 )
4日目
2,975
( 3,273 )
33日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチ着脱シリーズで最小サイズ
・従来からスペースの制約により、装置・生産設備におけるアタッチメントや治具の取り付け・取り外しで小径ボルトを用いてきた箇所に最適
・小径ボルトに替わり、ワンタッチで素早く締結を行い、作業時間の短縮とともに段取り改善を実現します

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クランプピン QCOWM-Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クランプピン QCOWM-M
ワンウェイクランパーミニ QCOWM
【ワンタッチ着脱】クランプピン(ピンホールドクランパーストロング用)
突出しピン(CP700-R)
クイックゼロセッティングデバイス(ベース)
デュアルステーションジョーセット
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格2,450-8,9071,960 -37,195 -345,13832,726 -
通常出荷日4日目〜22日目〜4日目在庫品1日目〜3日目3日目
種類ワンタッチ取付治具ワンタッチ取付治具ワンタッチ取付治具クランプユニットスペーサ・取付金具クランプユニット
本体材質SUS630SUS303SUS630SC45CSCM420A7075(ナチュラル)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

位置決めユニット部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト