メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 取付ねじ長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 33日以内
    • 38日以内

ワンウェイクランパーミニ QCOWM

通常単価(税別)
8,907円
税込単価
9,798円
通常出荷日:33日目~38日目

【特長】・ワンタッチ着脱シリーズで最小サイズ・従来からスペースの制約により、装置・生産設備におけるアタ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

取付ねじ長

(mm)

最小発注数量
2.5
1個
5.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,907円
( 9,798円 )
38日目
8,907円
( 9,798円 )
33日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチ着脱シリーズで最小サイズ
・従来からスペースの制約により、装置・生産設備におけるアタッチメントや治具の取り付け・取り外しで小径ボルトを用いてきた箇所に最適
・小径ボルトに替わり、ワンタッチで素早く締結を行い、作業時間の短縮とともに段取り改善を実現します

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンウェイクランパーミニ QCOWMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンウェイクランパーミニ QCOWM
クランプピン QCOWM-M
サムターンクランパー ストロング(自在アプローチ)・スペーサー(QCTHSA)
【ワンタッチ着脱】クランプピン(ピンホールドクランパーストロング用)
スペーサー(QCASP)
ロータリーロックエレメント(RLE)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格8,907円2,450円 -950円 -1,960円 -1,138円 -1,349円 -
通常出荷日33日目〜4日目在庫品1日目〜4日目4日目3日目
種類ワンタッチ取付治具ワンタッチ取付治具-ワンタッチ取付治具スペーサ・取付金具スペーサ・取付金具
本体材質SUS303SUS630SUS303SUS630SUS303ポリアミド
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

位置決めユニット部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト