メカニカル部品技術窓口

確定しました

ゴムカバー付リニアガイドハンド 複動形 LHAG-06CS-F

通常単価(税別)
43,963
税込単価
48,359
通常出荷日:3日目

装置高速化に伴う高耐久性を追求したハンドです。【特長】・一体形状のリニアガイド採用で高剛性、高精度、長...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

LHAG-06CS-F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LHAG-06CS-Fの仕様・寸法情報

把持方法
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ
フィンガの数
2本
開寸法 L1(mm)
44
閉寸法 L2(mm)
24
種類
本体
作動方式
複動形
本体形状
角形
環境・用途
標準
付加機能
リニアガイド付 / 高精度
ストローク調節機構
なし
ゴムカバー
フッ素ゴムカバー
スイッチ
なし
チューブ内径(mm)
32
-
-

型番リスト

表示件数
型番
LHAG-06CS-F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,963
( 48,359 )
3日目

詳細情報

基本情報

装置高速化に伴う高耐久性を追求したハンドです。
【特長】
・一体形状のリニアガイド採用で高剛性、高精度、長寿命を実現します

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴムカバー付リニアガイドハンド 複動形 LHAG-06CS-Fの型番LHAG-06CS-Fのページです。 型番LHAG-06CS-Fに関する仕様情報を記載しております。
ゴムカバー付リニアガイドハンド 複動形 LHAG-06CS-Fのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴムカバー付リニアガイドハンド 複動形 LHAG-06CS-F
薄形チャック(中空タイプ) CKS-Fシリーズ
NKE エアチャック 平行角型 CHP233-B-30
NKE エアチャック 平行角型 CHP231-B-10
MEPAC 平行開閉チャック マイクロタイプ
NKE エアチャック 平行角型 CH10-B
メーカーCKDCKDNKENKEマシンエンジニアリングNKE
通常価格43,96345,438 -39,21931,33218,841 -39,578
通常出荷日3日目17日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目
把持方法挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ挟むパラレルタイプ挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ
フィンガの数2本3本2本2本2本2本
開寸法 L1(mm)44508446460
閉寸法 L2(mm)24425436040
種類本体本体本体本体本体本体

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンド・チャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました