メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

全空圧制御システム(ガンマシステム)用リレータイプサブベース

通常単価(税別)
5,259
税込単価
5,785
通常出荷日:3日目

全空圧制御システム(ガンマシステム)用リレータイプサブベース。【仕様】・3ポートサブベース適用:YES...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PZU-A12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PZU-A12の仕様・寸法情報

種類
リレータイプサブベース
種類詳細
3ポートサブベース(Aタイプ)
適用機種
YES素子、NOT素子、AND素子、OR素子、圧力スイッチ、電磁弁、タイマー、スレッシュホールド素子、ブースタ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PZU-A12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,259
( 5,785 )
3日目

詳細情報

基本情報

全空圧制御システム(ガンマシステム)用リレータイプサブベース。
【仕様】
・3ポートサブベース適用:YES素子、NOT素子、AND素子、OR素子、圧力スイッチ、電磁弁、タイマー、スレッシュホールド素子、ブースタ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

全空圧制御システム(ガンマシステム)用リレータイプサブベースの型番PZU-A12のページです。 型番PZU-A12に関する仕様情報を記載しております。
全空圧制御システム(ガンマシステム)用リレータイプサブベースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
全空圧制御システム(ガンマシステム)用リレータイプサブベース
スーパーマイクロシリンダ 複動・片ロッド形 SCMシリーズ用パッキンキット
セルトップシリンダ JSC3シリーズ 消耗部品キット
全空圧制御システム(ガンマシステム)用リレー素子本体
全空圧制御システム(ガンマシステム)用論理素子(ラインタイプ)
全空圧制御システム(ガンマシステム)用スイッチヘッド(分離タイプ)
メーカーCKDCKDCKDCKDCKDCKD
通常価格5,2592,5183,1623,733 -3,103 -2,929 -
通常出荷日3日目7日目4日目3日目3日目3日目
種類リレータイプサブベースパッキンパッキンリレー素子論理素子スイッチ
種類詳細3ポートサブベース(Aタイプ)パッキンキット(エアークッション付)消耗部品キット---
適用機種YES素子、NOT素子、AND素子、OR素子、圧力スイッチ、電磁弁、タイマー、スレッシュホールド素子、ブースタSCMシリーズ(チューブ内径Φ50)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアシリンダ・ロータリーアクチュエータ・チャック関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました