17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

全空圧制御システム(ガンマシステム)用リレー素子本体

通常単価(税別)
3,73319,016
税込単価
4,10620,918
通常出荷日:3日目

回路の多機能化を満足させるための各種制御素子本体です。【特長】・製品ライン:タイマ、YES・NOT・O...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

種類詳細

設定時間

最小発注数量
YES素子本体
なし
1個
OR素子本体
なし
1個
NOT素子本体
なし
1個
スレッシュホールド素子本体
なし
1個
タイマ(オフ・ディレー)本体
0.1~30sec
1個
タイマ(オフ・ディレー)本体
10~180sec
1個
タイマ(オン・ディレー)本体
0.1~3sec
1個
タイマ(オフ・ディレー)本体
0.1~3sec
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,987
( 6,586 )
3日目
3,733
( 4,106 )
3日目
4,901
( 5,391 )
3日目
6,268
( 6,895 )
3日目
16,608
( 18,269 )
3日目
19,016
( 20,918 )
3日目
17,904
( 19,694 )
3日目
17,200
( 18,920 )
3日目

詳細情報

基本情報

回路の多機能化を満足させるための各種制御素子本体です。
【特長】
・製品ライン:タイマ、YES・NOT・OR・スレッシュホールド素子本体

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

全空圧制御システム(ガンマシステム)用リレー素子本体のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
全空圧制御システム(ガンマシステム)用リレー素子本体
全空圧制御システム(ガンマシステム)用リレータイプサブベース
全空圧制御システム(ガンマシステム)用論理素子(ラインタイプ)
全空圧制御システム(ガンマシステム)用スイッチヘッド(分離タイプ)
全空圧制御システム(ガンマシステム)用ロータリ形ヘッド レバーアクチュエータ
ロータリクランプシリンダ用ガイド
メーカーCKDCKDCKDCKDCKDミスミ
通常価格3,733-5,2593,103 -2,929 -2,867 --
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類リレー素子リレータイプサブベース論理素子スイッチスイッチガイド
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアシリンダ・ロータリーアクチュエータ・チャック関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト