17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

クランプシリンダ・スパッタ付着防止形 CAC4-G4シリーズ

通常単価(税別)
53,67797,154
税込単価
59,045106,869
通常出荷日:27日目

クレビス取付で二山ナックル付。クランプ専用のシリンダです。【特長】・カバー形状の最適化により、製品の軽...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

シリンダ径

(φ)

クレビス幅

(mm)

最小発注数量
80
28
1個
63
16.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
97,154
( 106,869 )
27日目
53,677
( 59,045 )
27日目

詳細情報

基本情報

クレビス取付で二山ナックル付。クランプ専用のシリンダです。
【特長】
・カバー形状の最適化により、製品の軽量化・スリム化を実現
・ニードルの出っ張りを最小限にし、調整のしやすさと安全性の高さを両立
・スパッタ付着防止形CAC4-G4シリーズ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クランプシリンダ・スパッタ付着防止形 CAC4-G4シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クランプシリンダ・スパッタ付着防止形 CAC4-G4シリーズ
ピンクランプシリンダ AQKシリーズ
ピンクランプシリンダ/ロック付 BAQKシリーズ
昇降ホールクランプ SWJシリーズ
ロータリクランプシリンダ(平面回転/ショートストロークタイプ) QDKシリーズ
ピンクランプシリンダ プレートシリンダタイプ C(L)KU32シリーズ
メーカーCKDAirTAC(エアタック)AirTAC(エアタック)コスメックAirTAC(エアタック)SMC
通常価格53,677-22,745 -33,696125,4354,718 -56,718 -
通常出荷日27日目12日目12日目7日目3日目〜19日目
ストローク S(mm)100101016510
支持形式クレビスタップタップタップ両端タップタップ
最大圧力(MPa)1110.510.7
付加機能速度調整ニードルアーム付アーム付なしなしなし(標準)
接続口種類RcPTPTMPTRc
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト