17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。
  • 内径 d(φ)

    ~mm
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 全長 L(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 5日以内

MLE形ベアリング

通常単価(税別)
98422
税込単価
108464
通常出荷日:4日目~5日目

【特長】・鋼板に青銅粉末を焼結し特殊充填剤入り四ふっ化エチレン樹脂を含浸させた三層構造の軸受です・鋼板...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

内径 d

(φ)

外径 D

(φ)

全長 L

(mm)

最小発注数量
12
14
8
1個
20
23
12
1個
22
25
12
1個
22
25
15
1個
22
25
25
1個
35
39
20
1個
35
39
35
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
98
( 108 )
4日目
190
( 209 )
4日目
176
( 194 )
4日目
191
( 210 )
4日目
239
( 263 )
4日目
276
( 304 )
5日目
422
( 464 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋼板に青銅粉末を焼結し特殊充填剤入り四ふっ化エチレン樹脂を含浸させた三層構造の軸受です
・鋼板の表面には防錆のため錫めっきを施しています

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MLE形ベアリングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MLE形ベアリング
フランジ一体型無給油ブッシュ 高精度タイプ
【クリーン洗浄品】無給油ブッシュ PTFE樹脂タイプ ストレート
ダイダイン 鍔付ブシュ DDK05シリーズ
ドライメットLF フランジブッシュ(LFF)
ダイダイン ブシュ DDK05シリーズ
メーカーNTNミスミミスミ大同メタル工業オイレス工業大同メタル工業
通常価格98-1,730 --184 -168 -118 -
通常出荷日4日目〜在庫品1日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
特性・用途該当なし低発塵 / 非磁性 / 耐熱性クリーン洗浄 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性---
種類ストレートタイプフランジ一体型ストレートフランジフランジストレートタイプ
複層系スチール・青銅焼結・四フッ化エチレン母材(2000系アルミ合金)にふっ素樹脂を接着-スチール・青銅焼結・四フッ化エチレンバックメタル付PTFE樹脂(四フッ化エチレン)スチール・青銅焼結・四フッ化エチレン
環境標準 / 油中標準食品標準 / 油中標準 / 油中標準 / 油中
許容最高PV値範囲(N/mm2・m/s)1.1~2.00.3~1.00.3~1.01.1~2.02.1~5.02.1~5.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

無給油ブッシュカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト