メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

AR形スリーブベアリング

通常単価(税別)
710円
税込単価
781円
通常出荷日:4日目

【特長】・ベアリーFL3000素材を加工した商品で、ラジアル荷重のみ受けられます

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

R-AR1815
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

R-AR1815の仕様・寸法情報

特性・用途
該当なし
種類
[ストレートタイプ|スリーブタイプ] スリーブタイプ
環境
標準
内径 d(φ)
18
外径 D(φ)
24
全長 L(mm)
15
長さ種類
シングル
取付軸はめあい
h6
取付穴はめあい
M7
潤滑条件
無潤滑

型番リスト

表示件数
型番
R-AR1815
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
710円
( 781円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベアリーFL3000素材を加工した商品で、ラジアル荷重のみ受けられます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AR形スリーブベアリングの型番R-AR1815のページです。 型番R-AR1815に関する仕様情報を記載しております。
AR形スリーブベアリングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AR形スリーブベアリング
MLE形 MLEベアリング
イグリデュール ダブルフランジベアリング
MLE形ベアリング
無給油ブッシュ ポリアセタール樹脂 スナップフィットタイプ
無給油ブッシュ ポリフェニレンサルファイド樹脂 ストレート 推奨相手軸h7
メーカーNTNNTNイグスNTNミスミミスミ
通常価格710円110円110円98円 -300円 -380円 -
通常出荷日4日目5日目7日目4日目〜在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途該当なし--該当なし導電性・帯電防止 / 非磁性耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性
種類スリーブタイプストレートタイプフランジ型ストレートタイプフランジ一体型ストレート
環境標準標準標準標準 / 油中標準標準 / 水中 / 海水中 / 薬液中
内径 d(φ)18138---
外径 D(φ)241513---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

無給油ブッシュカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました