メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。
  • 長さ【範囲選択】(mm)

  • 長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)

    ~mm
  • 幅【範囲選択】(mm)

  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • 勝手違い

    • 右用
    • 左用
  • 板厚 t(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 9日以内

ブッシュ付アルミ旗蝶番 B-503S/B-504S

通常単価(税別)
484円~878円
税込単価
532円~966円
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

【特長】・樹脂ブッシュを使用しているので、パーティクルの発生が抑えられます・アルミ製で軽量です・アルマ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

長さ【範囲選択】

(mm)

長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ

(mm)

幅【範囲選択】

(mm)

幅 W

(mm)

勝手違い

板厚 t

(mm)

商品コード

最小発注数量
80.1~100
82
55.1~65
62
[左用] 左用
4.5
13393
1個
80.1~100
82
55.1~65
62
[右用] 右用
4.5
13394
1個
70.1~80
72
45.1~55
48
[右用] 右用
4
13396
1個
80.1~100
92
65.1~85
71
[左用] 左用
4.5
13399
1個
80.1~100
92
65.1~85
71
[右用] 右用
4.5
13400
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
567円
( 624円 )
在庫品1日目当日出荷可能
680円
( 748円 )
在庫品1日目当日出荷可能
484円
( 532円 )
9日目
878円
( 966円 )
在庫品1日目当日出荷可能
878円
( 966円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂ブッシュを使用しているので、パーティクルの発生が抑えられます
・アルミ製で軽量です
・アルマイト処理を行っているので耐食性に優れています
・軸はステンレス製です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブッシュ付アルミ旗蝶番 B-503S/B-504Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブッシュ付アルミ旗蝶番 B-503S/B-504S
クリックスイベルヒンジ HG-S15-16C型
枠側面付隠し蝶番 HES2S-140-A125型 125°開き
高剛性スイベルトルクヒンジ HG-S-HR50型 偏荷重対応タイプ
高剛性スイベルトルクヒンジ HG-S50-HR50 偏荷重対応タイプ
フラットトルクヒンジB-1249
メーカータキゲン製造スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業タキゲン製造
通常価格484円-8,996円4,353円 -37,430円 -29,980円2,853円 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目3日目〜4日目3日目4日目
特性・用途耐食性・耐薬品該当なし該当なし該当なし該当なし耐食性・耐薬品
種類ハタ蝶番ロータリー形蝶番隠し蝶番ロータリー形蝶番ロータリー形蝶番平蝶番
材質アルミニウム合金押出材ステンレス鋼(SUS430)ポリアセタール鋼鋼ステンレス鋼板(SUS304)
取付穴タイプ皿穴めねじ+皿穴長穴+丸穴丸穴丸穴+めねじ丸穴
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
よく一緒に購入される商品

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト