メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

プレーンキャップ CP-30-HP-TR

通常単価(税別)
73円
税込単価
80円
通常出荷日:9日目

【特長】・Φ11の穴をふさげます・取付けは指で押すだけ・材質:ポリカーボネート(PC)

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

カラー

最小発注数量
グレー
1個
アイボリー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
73円
( 80円 )
9日目
73円
( 80円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Φ11の穴をふさげます
・取付けは指で押すだけ
・材質:ポリカーボネート(PC)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プレーンキャップ CP-30-HP-TRのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プレーンキャップ CP-30-HP-TR
プラスチックホールプラグ CP-30-HP-LC
穴プラグC-30-AP
プラスチックホールキャップ CP-30-HC
ホールプラグCP-30N-HP
配線孔 CHC型
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造スガツネ工業
通常価格73円47円283円 -12円 -229円 -1,211円
通常出荷日9日目在庫品1日目4日目在庫品1日目〜4日目6日目
適用板厚(mm)1・30.8or1.2or1.6or2.3最大3.2---
パネル穴開け寸法(mm)11-----
材質ポリカーボネート(PC)ポリアミド66エチレンプロピレンゴム(EPDM)ポリエチレン(PE)--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

配線孔キャップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト