メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

ガス遮断弁(クイックオープンタイプ)DSGシリーズ

通常単価(税別)
9,443円~12,235円
税込単価
10,387円~13,459円
通常出荷日:3日目

【特長】・日本ガス機器検査協会(JIA)形式認証品・整流器を内蔵した直流駆動のアクチュエータのため、騒...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

供給側 配管ねじの呼び

制御側 配管ねじの呼び

電圧

(V)

最小発注数量
1/2B
1/2B
AC100(50/60Hz)
1個
1/2B
1/2B
AC200(50/60Hz)
1個
3/4B
3/4B
AC200(50/60Hz)
1個
1B
1B
AC100(50/60Hz)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,443円
( 10,387円 )
3日目
9,443円
( 10,387円 )
3日目
12,235円
( 13,459円 )
3日目
11,958円
( 13,154円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・日本ガス機器検査協会(JIA)形式認証品
・整流器を内蔵した直流駆動のアクチュエータのため、騒音、コイル焼損がなく安全
・ストレーナを内蔵し、配管時のゴミなどの異物を弁の手前で止める構造になっています
・JIS規格の電線管ねじを備えており、電気配線が容易
【用途】
・ガスボイラ、工業炉、ガス吸収式冷温水機、乾燥炉、その他

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガス遮断弁(クイックオープンタイプ)DSGシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガス遮断弁(クイックオープンタイプ)DSGシリーズ
ガス遮断弁(クイックオープンタイプ)VNAシリーズ
ラジエタートラップ TS-1Sシリーズ
ラジエタートラップ TS-1Aシリーズ
ラジエタートラップ TS-4Sシリーズ
ラジエタートラップ TS-3Sシリーズ
メーカーCKDCKDヨシタケヨシタケヨシタケヨシタケ
通常価格9,443円-20,940円 -13,347円 -15,293円 -17,275円 -13,867円 -
通常出荷日3日目3日目5日目5日目5日目5日目
バルブ種類緊急遮断弁緊急遮断弁ラジエターバルブラジエターバルブラジエターバルブラジエターバルブ
本体形状ストレートストレートストレートアングルストレートストレート
本体材質アルミニウムアルミニウムCAC406CAC406CAC406CAC406
使用流体ガスガス水 / 蒸気水 / 蒸気水 / 蒸気水 / 蒸気
供給側 接続種類RpRpRRRR

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

各種用途バルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト