17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

エナジーチェーン 小型スリット開閉式(EZチェーン)E04型

通常単価(税別)
-
税込単価
-

可動するケーブルやホースなどを収納するケーブルキャリア。【特長】・小さいピッチ...

詳細情報を確認する
  • エナジーチェーンの種類
    角形
  • カバーの種類
    クロスバータイプ
  • 内のり幅 (mm)
    7
  • 内のり高さ (mm)
    7
  • キャリア内部分割数
    なし
  • 特性
    標準 / 低発塵 / 低摩耗
  • 最大ケーブル外径 Dp (φ)
    4.5
  • 使用速度 (m/s)
    10
  • ピッチ P (mm)
    16.7
  • 開閉タイプ
    外周側
  • ケーブル挿入種類
    スリット
  • 運動の種類
    2次元運動
  • 使用温度 (℃)
    -40::80
  • エナジーチェーンの材質
    樹脂

ご注意

  • セット品としてご購入希望の際に、絞り込み条件の取付ブラケットを選択する必要がございます。ご選択されていない場合、リンク本体のみのご受注になります。
未確定:候補が4型番あります。
数量:

型番リスト

表示件数

曲げ半径 R

(mm)

リンク数

取付ブラケット

RoHS?最小発注数量
38
1 ~ 100
なし
10
1個
38
1 ~ 100
一体型ケーブルクランプ付(固定型) / 一体型ケーブルクランプ付(旋回型)
10
1個
15 ~ 48
1 ~ 100
なし
10
1個
15 ~ 48
1 ~ 100
一体型ケーブルクランプ付(固定型) / 一体型ケーブルクランプ付(旋回型)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
15日目
-
( - )
15日目
-
( - )
15日目
-
( - )
15日目

詳細情報

基本情報

可動するケーブルやホースなどを収納するケーブルキャリア。
【特長】
・小さいピッチのため、低騒音、滑らかな走行。
・ケーブルを傷めない内部構造。
・ねじり走行可能(制限あり)。
・取付ブラケット使用可能。
・一体型設計で作業時間の短縮が可能なためリーズナブルな価格設定。
【用途】
・極めて軽量 ― 収納重量が軽い場合に最適。

ご注意

  • セット品としてご購入希望の際に、絞り込み条件の取付ブラケットを選択する必要がございます。ご選択されていない場合、リンク本体のみのご受注になります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エナジーチェーン 小型スリット開閉式(EZチェーン)E04型のレビュー
この商品のレビューはありません

ケーブルキャリアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト