メカニカル部品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
ミスミ
ロタ・鉄重量戸車 平型
ヨコヅナ
レクト30 レール
ヒナカ
  • <
  • >

ロードスイーパ

通常単価(税別)
173,700円
税込単価
191,070円
通常出荷日:4日目

【特長】・吸着範囲が端部までおよぶため、隅々まで吸引が可能です・プレートマグネット式を採用したシンプル...

詳細を確認
  • マグネット径 (mm)
    35
  • 全長 (mm)
    1090
  • 商品タイプ
    マグネットクリーナー
  • 材質(マグネット)
    フェライト磁石
  • 材質(本体)
    一般構造用圧延鋼材
  • 材質(吸着面)
    ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

RS-P0930
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

RS-P0930の仕様・寸法情報

マグネット径(mm)
35
全長(mm)
1090
商品タイプ
マグネットクリーナー
材質(マグネット)
フェライト磁石
材質(本体)
一般構造用圧延鋼材
材質(吸着面)
ステンレス(SUS304)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
RS-P0930
関連
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
173,700円
( 191,070円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸着範囲が端部までおよぶため、隅々まで吸引が可能です
・プレートマグネット式を採用したシンプル構造なので、車輪・カバー交換などのメンテナンスも容易です
・吸着量は、Φ1ショット玉で約1kgです
・自立収納可能で、スペースも取りません
・釈放は手元レバーを引くだけの簡単操作です
【用途】
・微鉄粉が混ざった粉じんの回収に
・加工現場や倉庫、イベント会場などの床面からの鉄片回収に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロードスイーパの型番RS-P0930のページです。 型番RS-P0930に関する仕様情報を記載しております。
ロードスイーパのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロードスイーパ
防水型マグハンド
パワーマグネットクリーナー
マグネットクリーナー
アンテナ式マグネット
SSPOWER スーパーマグネットクリーナ SMGC-01
メーカーカネテックカネテックトラスコ中山下西製作所新潟精機(SK)パオック
通常価格173,700円29,939円8,503円4,107円2,307円11,586円
通常出荷日4日目4日目1日目9日目4日目4日目
マグネット径(mm)3526.52510/1510吸着面:320×55
全長(mm)1090990400250135~490約725~1040
商品タイプマグネットクリーナーマグネットハンドマグネットクリーナーマグネットクリーナーマグネットハンドマグネットクリーナー
材質(マグネット)フェライト磁石希土類マグネット----
材質(本体)一般構造用圧延鋼材ステンレス(SUS304)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドマグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました