ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

小型シングルポイントロードセル

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

定格容量

最小発注数量
58.8N(6.0kg)
1個
98N(10.0kg)
1個
147N(15.0kg)
1個
196N(20.0kg)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,558円
( 19,314円 )
3日目
17,558円
( 19,314円 )
3日目
17,558円
( 19,314円 )
3日目
17,558円
( 19,314円 )
3日目

詳細情報

基本情報

長さ100mm、高さ15mmの薄型設計のシングルポイントロードセル。
【特長】
・小型・軽量で省スペースに設置可能
・計量、配合、充填用の小型計量台に最適
・引張・圧縮の両用

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型シングルポイントロードセルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型シングルポイントロードセル
本質安全防爆構造シングルポイントロードセル LC4103-R3
本質安全防爆構造シングルポイントロードセル LC4102-R2
USB出力密閉構造小型ロードセル CMX-USBシリーズ
本質安全防爆構造シングルポイントロードセル LC4204-R4
ストッパー付きシングルポイントロードセル LCB22シリーズ
メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
通常価格17,558円23,409円20,922円100,673円35,853円 -34,195円
通常出荷日3日目6日目6日目6日目〜5日目2日目
限界過負荷200%R.C.400%R.C.400%R.C.200%R.C.--
材質アルミニウム合金アルミニウム合金アルミニウム合金ステンレス鋼アルミニウム合金アルミニウム合金
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロードセルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト