メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • ねじ軸外径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内
    • 11日以内

標準ボールねじ 軸端完成品 FA型

通常単価(税別)
69,241円~70,770円
税込単価
76,165円~77,847円
通常出荷日:6日目~11日目

【特長】・他の追従を許さない高精度・優れた耐久性・バックラッシュがなく高剛性・円滑な作動で高効率

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじ軸外径

(mm)

最小発注数量
15
1個
20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
70,770円
( 77,847円 )
6日目
69,241円
( 76,165円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・他の追従を許さない高精度
・優れた耐久性
・バックラッシュがなく高剛性
・円滑な作動で高効率

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

標準ボールねじ 軸端完成品 FA型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
標準ボールねじ 軸端完成品 FA型
標準ボールねじ コンパクトFAシリーズ 高精度・クリーンUSS型
転造ボールねじ  コンパクト ナット 軸径φ10 リード4
転造ボールねじ  コンパクト ナット 軸径φ25 リード5
転造ボールねじ  コンパクト ナット 軸径φ8 リード2
転造ボールねじ  コンパクト ナット 軸径φ12 リード4
メーカーNSKNSKミスミミスミミスミミスミ
通常価格69,241円-56,090円 -----
通常出荷日6日目〜4日目5日目〜5日目〜5日目〜5日目〜
商品分類精密ボールねじ精密ボールねじ転造転造転造転造
セット品/単品セット品セット品セット品セット品セット品セット品
精度等級C5C3C10C10C10C10
リード(mm)1054524
フランジ形状角形丸形2面取り丸形2面取り丸形2面取り丸形2面取り丸形2面取り

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト