17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

フック PXB-UM05-101-Q1型 アーバンメタルクエストシリーズ

通常単価(税別)
7,310
税込単価
8,041
通常出荷日:4日目

【特長】・七宝模様をモダンやクラシックな空間に調和するデザインに仕上げました・浮き出たような立体的で緻...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

仕上

最小発注数量
マットブラック(アーム、ベース)、ブラック(装飾プレート)
アルマイト処理(アーム、ベース)、黒ニッケルめっき(装飾プレート)
1個
マットゴールド(アーム、ベース)、ゴールド(装飾プレート)
アルマイト処理(アーム、ベース)、金めっき(装飾プレート)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,310
( 8,041 )
4日目
7,310
( 8,041 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・七宝模様をモダンやクラシックな空間に調和するデザインに仕上げました
・浮き出たような立体的で緻密な模様が優美な空間を演出します

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フック PXB-UM05-101-Q1型 アーバンメタルクエストシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フック PXB-UM05-101-Q1型 アーバンメタルクエストシリーズ
フック PXB-GP05-101型 プチレンジャー
フック PXB-AS05-111型 エイジドスクリュー
スライド収納フック HK-CS30 ステンレス
ステンレス鋼製フック XL-SF型
アルミフレーム用フック AS-HK100型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格7,31051025,0764,1318,897 -1,090 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目在庫品1日目〜4日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし-該当なし
種類シングルフックシングルフックシングルフック可動式フックシングルフックシングルフック
フック部材質アルミニウム合金ポリアミド(PA)黄銅ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)
固定方法ねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプ
長さ(mm)69.64545.295(収納時)、125(延伸時)115-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンガーフックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト