メカニカル部品技術窓口

棚柱用エンドキャップ SP-18E型

通常単価(税別)
59円
税込単価
65円
通常出荷日:4日目

【特長】・棚柱の端面に取り付けるエンドキャップです・棚柱SPH型、SP型、SPS型、SM型に適用します

  • 材質
    ABS樹脂
  • 商品タイプ
    棚柱用エンドキャップ
  • 適用
    SPH型、SP型、SPS型、SM型用

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

SP-18E-BL
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SP-18E-BLの仕様・寸法情報

材質
ABS樹脂
色
ブラック
商品タイプ
棚柱用エンドキャップ
適用
SPH型、SP型、SPS型、SM型用

絞り込み条件

  • 色

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SP-18E-BL

色

最小発注数量
ブラック
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59円
( 65円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・棚柱の端面に取り付けるエンドキャップです
・棚柱SPH型、SP型、SPS型、SM型に適用します

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

棚柱用エンドキャップ SP-18E型の型番SP-18E-BLのページです。 型番SP-18E-BLに関する仕様情報を記載しております。
棚柱用エンドキャップ SP-18E型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
棚柱用エンドキャップ SP-18E型
棚柱用フック SP-35
フリーリフトロック FLL18型
フリーリフトロック FLL30型 アシスト機能付き
パネル吊金具 AUH-H型 高荷重仕様
LAMP ポイントフィックス用T型ホルダー PTH型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格59円238円10,843円 -30,790円 -4,782円 -16,997円
通常出荷日4日目在庫品1日目4日目4日目3日目〜6日目
材質ABS樹脂亜鉛合金(ZDC)内/外パイプ:アルミニウム合金、ロック解除グリップ/ジョイント:PBT樹脂内/外パイプ:アルミニウム合金、ロック解除グリップ/ブッシュ:PBT樹脂、固定シャフト:鋼アルミニウム合金SCS13
商品タイプ棚柱用エンドキャップ棚柱用フックフリーリフトロックフリーリフトロックパネル吊金具-
適用SPH型、SP型、SPS型、SM型用SP型、SPS型用五股アルミベース:HO-550型、スペーサー:HOS-25、取付金具:HOS-Z五股アルミベース:HS-550型、パイプクランプ--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

棚関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました