メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

精密ボールスライド 無限直線運動形

通常単価(税別)
6,590
税込単価
7,249
通常出荷日:4日目

【特長】・軽量でコンパクト・安定した性能・静かで円滑な作動・高い安全性・耐食性に優れたステンレス鋼製

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BSR1530SL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BSR1530SLの仕様・寸法情報

形状
無限直線運動形
全長(mm)
30
幅(mm)
15
材質
ステンレス鋼製
軌道部のすきま(μm)
0~+4
最大ストローク長さ(mm)
10

型番リスト

表示件数
型番
BSR1530SL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,590
( 7,249 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量でコンパクト
・安定した性能
・静かで円滑な作動
・高い安全性
・耐食性に優れたステンレス鋼製

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

精密ボールスライド 無限直線運動形の型番BSR1530SLのページです。 型番BSR1530SLに関する仕様情報を記載しております。
精密ボールスライド 無限直線運動形のレビュー
この商品のレビューはありません

リニアボールスライドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト