メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

パネルマウンティングシステム LPシリーズ オスクリップ

通常単価(税別)
187円
税込単価
206円
通常出荷日:4日目

取り付け、取り外しが簡単なオスクリップです。【特長】・再装着が可能なクリップのため、施工コストの削減・...

詳細を確認
  • 電動ドリルでクリップを取り付ける場合は、低いトルクでゆっくりと締め込み、必要以上に締め込まないでください。
  • 接着面付タイプを使用する際は、必ずプラスチック用エポキシ樹脂系接着剤を使用してください。
    下穴取付タイプで強度を必要とする場合は、下穴にプラスチック用エポキシ樹脂系接着剤を塗ってからクリップを嵌め込んでください。
  • 施工前に試作などで検証を行い、取付側の強度をご確認ください。
    硬い素材に取り付ける場合は、下穴の口周りにC1の面取加工をしてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

仕様

高さ

(mm)

外径

(mm)

最小発注数量
Φ10下穴取付
18
24
1個
接着面付
12
30
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
187円
( 206円 )
4日目
187円
( 206円 )
4日目

詳細情報

基本情報

取り付け、取り外しが簡単なオスクリップです。
【特長】
・再装着が可能なクリップのため、施工コストの削減・作業効率のアップにつながります
・通常の家具はもちろん、マリン関係、キャンピングカー、産業機器などのさまざまな用途に使用できます

ご注意

  • 電動ドリルでクリップを取り付ける場合は、低いトルクでゆっくりと締め込み、必要以上に締め込まないでください。
  • 接着面付タイプを使用する際は、必ずプラスチック用エポキシ樹脂系接着剤を使用してください。
    下穴取付タイプで強度を必要とする場合は、下穴にプラスチック用エポキシ樹脂系接着剤を塗ってからクリップを嵌め込んでください。
  • 施工前に試作などで検証を行い、取付側の強度をご確認ください。
    硬い素材に取り付ける場合は、下穴の口周りにC1の面取加工をしてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パネルマウンティングシステム LPシリーズ オスクリップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パネルマウンティングシステム LPシリーズ オスクリップ
ステンレス 強力バンドクランプ 57-HT型
パネルマウンティングシステム PCシリーズ オスクリップ
パネルマウンティングシステム LPシリーズ メスクリップ
パネルマウンティングシステム PCシリーズ メスクリップ
キャッチクリップ SCCA-40
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格187円19,761円 -226円 -187円 -175円 -669円
通常出荷日4日目4日目3日目〜4日目在庫品1日目〜在庫品1日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし-該当なし-
種類特殊型特殊型特殊型特殊型特殊型平行型
材質樹脂・その他ステンレス樹脂・その他樹脂・その他樹脂・その他スチール
材料ポリアセタール(POM)ステンレス鋼(SUS304)-ポリアセタールポリアセタール(POM)鋼
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト