メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

装飾平小ねじ 縦目ローレット ステンレス

通常単価(税別)
437円~495円
税込単価
481円~545円
通常出荷日:1日目

【特長】・装飾用の平小ねじです・縦目の入れたローレットの滑り止め効果により、締め付けを簡単に行うことが...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

長さL

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
10
4989999446289
855-5856
6
対応
1個
15
4989999446296
855-5857
7
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
437円
( 481円 )
1日目
495円
( 545円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・装飾用の平小ねじです
・縦目の入れたローレットの滑り止め効果により、締め付けを簡単に行うことができます
【用途】
・化粧ねじとして

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

装飾平小ねじ 縦目ローレット ステンレスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
装飾平小ねじ 縦目ローレット ステンレス
【ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有メッキ】化粧ビス-単品・小箱-
白ユリヤ 化粧ネジ Pタイプ
クローム装飾ネジローレット
クローム装飾ネジスリット
ポイントビスセット
メーカートラスコ中山ミスミSUNCO大里大里トラスコ中山
通常価格437円--27円741円 -780円 -74円 -
通常出荷日1日目7日目在庫品1日目6日目6日目1日目〜
特性・用途該当なしかじり防止---該当なし
ねじの呼び(M)5-4664
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目-
ピッチ(mm)0.8-0.7---
詳細形状ローレット丸皿ユリアローレット標準-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

化粧ビスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト