メカニカル部品技術窓口

確定しました

LAカップリング ソケット(ロックリング付)

通常単価(税別)
5,054円
税込単価
5,559円
通常出荷日:2日目

【特長】・日本水道協会認証登録品です【用途】・水道、ガス、温水(コート品除く)、油などの配管

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

G-HI-LA-S-50A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

G-HI-LA-S-50Aの仕様・寸法情報

特性・用途
該当なし
種類
継手
接続形状
[ソケット] ソケット
ねじの呼び1
2B(50A)
材質
[鋳鉄] 可鍛鋳鉄
詳細材質
FCMB270
表面処理
なし
使用流体
水 / ガス / 油
JANコード
4562180297749
質量(g)
1200.000
トラスココード
282-9576
-
-

型番リスト

表示件数
型番
G-HI-LA-S-50A
関連
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,054円
( 5,559円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・日本水道協会認証登録品です
【用途】
・水道、ガス、温水(コート品除く)、油などの配管

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAカップリング ソケット(ロックリング付)の型番G-HI-LA-S-50Aのページです。 型番G-HI-LA-S-50Aに関する仕様情報を記載しております。
LAカップリング ソケット(ロックリング付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAカップリング ソケット(ロックリング付)
高圧用ねじ込み継手 同径 プラグ SUS316L
高圧6角ニップル
高圧6角プラグ
高圧ブッシング
金属管継手 座付水栓ソケット
メーカーリケンミスミフジトクフジトクフジトクオンダ製作所
通常価格5,054円3,480円776円256円2,095円618円 -
通常出荷日2日目在庫品1日目2日目2日目2日目4日目
特性・用途該当なし耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性該当なし該当なし該当なし-
種類継手継手継手継手継手継手
接続形状ソケットプラグ両ニップルプラグブッシング・おすめすソケットソケット
ねじの呼び12B(50A)1B(25A)1B(25A)1/4B(8A)2B(50A)1/2B(15A)
材質可鍛鋳鉄SUS316L炭素鋼炭素鋼炭素鋼CAC406
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました