メカニカル部品技術窓口

確定しました

高圧ブッシング

通常単価(税別)
2,095円
税込単価
2,305円
通常出荷日:2日目

【特長】・大きいサイズが外ねじ、小さいサイズが内ねじでサイズ落としに最適

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BU-PT-50AX32A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BU-PT-50AX32Aの仕様・寸法情報

特性・用途
該当なし
種類
継手
接続種類
ねじ⇔ねじ異径
接続形状
[ブッシング・おすめすソケット] ブッシング・おすめすソケット
ねじの種類1
R
ねじの呼び1
2B(50A)
ねじの種類2(異径または異種ねじの場合)
Rc
ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)
1 1/4B(32A)
材質
[スチール] 炭素鋼
表面処理
なし
最高使用圧力区分
2.0Mpa超
最高使用圧力(MPa)
12
使用流体
メーカー規定なし
内面樹脂ライニング
なし
トラスココード
226-7845
B(mm)
63
L(mm)
41
質量(g)
630

型番リスト

表示件数
型番
BU-PT-50AX32A
関連
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,095円
( 2,305円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大きいサイズが外ねじ、小さいサイズが内ねじでサイズ落としに最適

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧ブッシングの型番BU-PT-50AX32Aのページです。 型番BU-PT-50AX32Aに関する仕様情報を記載しております。
高圧ブッシングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高圧ブッシング
高圧6角ニップル
高圧6角プラグ
低圧用ねじ込み継手 異径 ブッシング SCS14A
高圧用ねじ込み継手 同径 エルボ SUS316L
高圧用ねじ込み継手 同径 ソケット SUS316L
メーカーフジトクフジトクフジトクミスミミスミミスミ
通常価格2,095円776円256円740円 -1,710円 -1,050円 -
通常出荷日2日目2日目2日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ(端末)ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種
接続形状ブッシング・おすめすソケット両ニップルプラグブッシング・おすめすソケット90°エルボソケット
ねじの種類1RRRR(PTおねじ)Rc(PTめねじ)Rc(PTめねじ)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました