メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • プラグ高さ(mm)

    ~mm
  • ソケット板厚T2(mm)

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

カムロックファスナー 149FN型(プッシュターンタイプ・平置仕様専用)

通常単価(税別)
3,136円
税込単価
3,450円
通常出荷日:4日目

【特長】・ピンを押し込むだけでロックし、ピンの頭を回転させると取り外せます。簡単な操作で確実に接続でき...

詳細を確認
  • 平置での使用に限ります。本体に直接荷重が加わるような横付けや天井付けなどに使用すると破損の原因となります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

プラグ高さ

(mm)

ソケット板厚T2

(mm)

最小発注数量
19.2
1.2~1.8
1個
19.2
1.8~2.6
1個
20
1.2~1.8
1個
20
1.8~2.6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,136円
( 3,450円 )
4日目
3,136円
( 3,450円 )
4日目
3,136円
( 3,450円 )
4日目
3,136円
( 3,450円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ピンを押し込むだけでロックし、ピンの頭を回転させると取り外せます。簡単な操作で確実に接続できるファスナーです
・ドライバーでピンの頭を左右どちらでも90゜回すだけでロックは解除できます
・プラグ本体とソケットの取り付けもワンタッチです

ご注意

  • 平置での使用に限ります。本体に直接荷重が加わるような横付けや天井付けなどに使用すると破損の原因となります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カムロックファスナー 149FN型(プッシュターンタイプ・平置仕様専用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カムロックファスナー 149FN型(プッシュターンタイプ・平置仕様専用)
カムロックファスナー用ブラケット AS-52F
カムロックファスナー用ブラケット AS-51F
カムロックファスナー アウトセット大型タイプ用 アルミフレーム取付セット AS-51F
カムロックファスナー アウトセット小型タイプ用 アルミフレーム取付セット AS-52F
オールステンレス鋼製カムロックファスナー 152FT型 小型フラットタイプ
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格3,136円580円580円1,039円 -1,039円 -2,654円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし-
種類特殊型その他その他その他その他特殊型
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
材質詳細ソケット:ステンレス鋼(SUS304)、ピン:ステンレス鋼(SUS430)、カップ:ポリアセタール(POM)ステンレス鋼(SUS430)ステンレス鋼(SUS430)ブラケット:ステンレス鋼(SUS430)、ASナット:ステンレス鋼(SUS316)ブラケット:ステンレス鋼(SUS430)、ASナット:ステンレス鋼(SUS316)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト