メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が25型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

Oリング(固定用 耐熱・耐油タイプ)【1~5個入り】

通常単価(税別)
314円~2,006円
税込単価
345円~2,207円
通常出荷日:2日目~4日目

【特長】・優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンに...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が25型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数
関連

内径 d1

(mm)

太さ d2

(mm)

質量(g)

トラスココード

JANコード

最小発注数量
24.4
3.1
40.000
295-7116
4560249351890
1パック

5個入り

29.4
3.1
45.500
295-7124
4560249351906
1パック

5個入り

34.4
3.1
10.600
295-7132
4560249351913
1パック

2個入り

39.4
3.1
11.400
295-7141
4560249351920
1パック

2個入り

44.4
3.1
12.400
295-7159
4560249351937
1パック

2個入り

49.4
3.1
13.200
295-7167
4560249351944
1パック

2個入り

54.4
3.1
4.500
295-7175
4560249351951
1個
59.4
3.1
4.700
295-7183
4560249351968
1個
64.4
3.1
4.900
295-7191
4560249351975
1個
69.4
3.1
5.200
295-7205
4560249351982
1個
74.4
3.1
5.300
295-7213
4560249351999
1個
79.4
3.1
5.6
295-7221
4560249352002
1個
84.4
3.1
5.8
295-7230
4560249352019
1個
89.4
3.1
6.000
295-7248
4560249352026
1個
94.4
3.1
6.3
295-7256
4560249352033
1個
99.4
3.1
6.5
295-7001
4560249352040
1個
104.4
3.1
6.5
295-7019
4560249352057
1個
109.4
3.1
7
295-7027
4560249352064
1個
119.4
3.1
7.400
295-7043
4560249352088
1個
124.4
3.1
7.600
295-7051
4560249352095
1個
129.4
3.1
7.900
295-7060
4560249352101
1個
134.4
3.1
8.000
295-7078
4560249352118
1個
139.4
3.1
8.200
295-7086
4560249352125
1個
144.4
3.1
8.600
295-7094
4560249352132
1個
149.3
5.7
25.000
295-7108
4560249352149
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
612円
( 673円 )
2日目
771円
( 848円 )
2日目
429円
( 472円 )
2日目
386円
( 425円 )
2日目
405円
( 446円 )
2日目
508円
( 559円 )
2日目
333円
( 366円 )
2日目
314円
( 345円 )
2日目
348円
( 383円 )
2日目
348円
( 383円 )
2日目
423円
( 465円 )
2日目
423円
( 465円 )
2日目
444円
( 488円 )
2日目
561円
( 617円 )
2日目
669円
( 736円 )
2日目
537円
( 591円 )
2日目
573円
( 630円 )
2日目
573円
( 630円 )
2日目
861円
( 947円 )
2日目
720円
( 792円 )
2日目
720円
( 792円 )
4日目
780円
( 858円 )
2日目
816円
( 898円 )
2日目
816円
( 898円 )
2日目
2,006円
( 2,207円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)
【材質】
・4種D フッ素ゴム(FKM)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Oリング(固定用 耐熱・耐油タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Oリング(固定用 耐熱・耐油タイプ)
Oリング(運動・固定両用 耐熱・耐油タイプ)
Oリング(固定用)
固定用OリングGシリーズ
ふっ素樹脂(PTFE)Oリング(固定用)
運動用OリングPシリーズ
メーカー森清化工森清化工森清化工日近フロンケミカル日近
通常価格314円-128円 -64円 -52円 -1,246円 -103円 -
通常出荷日2日目〜1日目〜2日目4日目〜在庫品1日目〜2日目〜
特性・用途耐熱性耐熱性耐熱性該当なし耐食性・耐薬品該当なし
種類OリングOリングOリングOリングOリングOリング
規格G(固定用)P(運動・固定用)G(固定用)G(固定用)G(固定用)P(運動・固定用)
材質フッ素ゴムフッ素ゴムニトリルゴムニトリルゴムふっ素樹脂ニトリルゴム
材質14種D フッ素ゴム(FKM)4種D フッ素ゴム(FKM)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

Oリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト